LPV511
- 広い電源電圧範囲: 2.7V~12V
- スルーレート: 7.7V/ms
- 消費電流: 880nA
- 出力短絡電流: 1.35mA
- レール・ツー・レール入力
- レール・ツー・レール出力: 電源レールから100mV
- 帯域幅(CL = 50pF、RL = 1MΩ): 27kHz
- ユニティ・ゲインで安定
アプリケーション
- バッテリ駆動のシステム
- セキュリティ・システム
- Micropowerサーモスタット
- 太陽電池で動作するシステム
- 携帯機器
- Micropowerフィルタ
- リモート・センサ・アンプ
All trademarks are the property of their respective owners.
LPV511は、2.7V~12Vの広い電源電圧範囲で動作するMicropowerオペアンプであり、3V、5V、12Vでの仕様が保証されています。LPV511は非常に消費電力が低く、卓越した速度/電力比を示し、27kHzの帯域幅でわずか880nAの電流しか消費しません。これらの仕様から、LPV511は計測機器、センサの条件設定、バッテリ電流監視など、バッテリ駆動で、長時間動作のため低い消費電流が要求されるシステムに理想的です。
LPV511の入力範囲には、グランドと、ハイサイドのバッテリ・センシング・アプリケーションの両方の電源レールが含まれています。LPV511の出力は、どちらのレールからも100mVの範囲内でスイングでき、電源電圧の低いアプリケーションにおいて信号のダイナミック・レンジを最大化できます。さらに、出力は12Vバッテリによる駆動の場合、650µAの電流を供給できます。
LPV511は、TIの先進のVIP50Cプロセスで製造されます。
LPV511は省スペースのSC70パッケージで供給されるため、PCボードのサイズが制限される携帯用電子機器に理想的です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LPV511 Micropower、レール・ツー・レール入出力オペアンプ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 9月 19日 |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| ホワイト・ペーパー | A Voltage-Controlled Filter | 2006年 6月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
551012922-001 — SC-70 アンプ、ユニバーサル評価ボード
National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060021 — バッファ (フォロワー) 回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点