LMV831
- 特に記述のない限り、
TA = 25℃、V+ = 3.3Vでの標準値 - 電源電圧: 2.7V~5.5V
- 消費電流(チャネルごとに): 240µA
- 入力オフセット電圧: 1mV (最大値)
- 入力バイアス電流: 0.1pA
- GBW: 3.3MHz
- 1.8GHz時のEMIRR: 120dB
- 1kHz時の入力ノイズ電圧: 12 nV/√Hz
- スルーレート: 2V/µs
- レール・ツー・レールの出力電圧スイング
- 出力電流ドライブ: 30mA
- 動作時周囲温度範囲: -40℃~+125℃
LMV83xデバイスはCMOS入力、低消費電力のオペアンプICで、入力バイアス電流が低く、-40℃~125℃の広い範囲の温度で動作し、性能が優れているため、堅牢な汎用部品として使用できます。さらに、LMV83xはEMI強化されており、干渉が最小限で、EMIに敏感なアプリケーションで理想的です。
LMV83xはユニティ・ゲイン安定で3.3MHzの帯域幅を備え、チャネルごとの消費電流はわずか0.24mAです。これらのデバイスは、最大200pFの容量性負荷で安定性を維持できます。LMV83xは優れた性能を実現するとともに、電力と占有面積の点で経済的に優れています。
このファミリの部品は最大入力オフセット電圧が1mVで、レール・ツール・レールの出力段をもち、入力同相電圧範囲にグランドが含まれます。LMV83xは2.7V~5.5Vの動作範囲にわたってPSRRが93dB、CMRRが91dBです。LMV831は省スペースの5ピンSC70パッケージ、LMV832は8ピンVSSOP、LMV834は14ピンTSSOPパッケージで供給されます。
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMV831シングル/LMV832デュアル/LMV834クワッド 3.3MHz低消費電力CMOS、EMI強化オペアンプ データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2018年 7月 16日 |
| アプリケーション・ノート | Ramping Up on Slew Rate (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 9月 25日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | 551012875, 551012922 Universal Op Amp Evaluation Boards (SOT-23 and SC-70) (Rev. C) | 2013年 5月 1日 | ||||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1867 EMIRR Evaluation Boards for LMV831/LMV832/LMV834 (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
| ホワイト・ペーパー | EMI-Hardened Operational Amplifiers for Robust Circuit Design | 2008年 9月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
551012922-001 — SC-70 アンプ、ユニバーサル評価ボード
National Semiconductor offers this blank universal Evaluation Board to help you evaluate the performance of any low voltage, low power operational amplifier that is offered in the SC-70 package. Resistors, capacitors, or any other components can be easily mounted on this board. These components can (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板
DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。
DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
CIRCUIT060013 — T ネットワーク帰還回路搭載、反転アンプ
CIRCUIT060015 — 調整可能なリファレンス電圧回路
CIRCUIT060074 — コンパレータによるハイサイド電流センシング回路
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点