ADC3663EVM

ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板

概要

ADC3663 評価モジュール (EVM) は、ADC3663 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3663 を実装しており、すべてのサンプル レートと、16 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。

特長
  • THS4541 を使用するオンボード バランまたは DC 結合オプションを採用した AC 結合アナログ入力
  • オンボード CDCE6214 または外部オプションによるクロック提供
  • USB 5V 電源で動作し、オンボードの電源レギュレーション機能を備えています
  • TI のデータ キャプチャ カードまたはサード パーティー製の FPGA 開発キットとのインターフェイスを実現する FMC コネクタ

  • ADC3663 EVM
  • Mini-USB ケーブル
  • FPGA インターポーザー カード

デジタル電力モニタ
INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

 

完全差動アンプ
THS4541 高速差動 I/O アンプ

 

高速 ADC (10MSPS 超過)
ADC3563 シングルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力、低レイテンシの ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADC3663EVM — ADC3663EVM デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADC3663EVM ADC3663EVM デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC271 — ADC36xx-EVM-GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x 評価基板 ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3642EVM ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3662EVM ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3663EVM ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVM ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 評価基板 ADC3683EVM ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 評価基板
ダウンロードオプション

SBAC271 ADC36xx-EVM-GUI

close
バージョン: 1.2.0
リリース日: 2026/01/07
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADC3543EVM ADC354x 評価基板 ADC3544EVM ADC3544 評価基板 ADC3642EVM ADC3642 デュアルチャネル、14 ビット、25MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3643EVM ADC3643 デュアルチャネル、14 ビット、65MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3644EVM ADC3644 デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3660EVM ADC3660 デュアル、16 ビット、0.5MSPS ~ 65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3662EVM ADC3662 デュアルチャネル、16 ビット、25-MSPS、低ノイズ、超越低消費電力 ADC の評価基板 ADC3663EVM ADC3663 デュアルチャネル、16 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVM ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板 ADC3664EVMCVAL ADC3664-SP 評価基板 ADC3683EVM ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板 ADC3683EVMCVAL ADC3683-SP 評価基板

リリース情報

  • Adds support for SPI logging and simulation mode
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADC36xx 評価基板 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025/11/17
証明書 ADC3663EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2025/05/05

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSWDC155EVM TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
DATACONVERTERPRO-SW 高速データ コンバータ Pro ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。