ADS8332EVMV2-PDK

ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価基板 パフォーマンス デモ キット(PDK)

ADS8332EVMV2-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS8332 評価基板 (EVM) 性能デモキット (PDK) は、逐次比較レジスタ (SAR) アナログ-デジタル コンバータ (ADC) である ADS8332 の性能を評価するためのプラットフォームですADS8332EVMV2-PDK は、ADS8332EVMV2、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

特長
  • ADS8332 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • 外部電源は不要
  • 付属の PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラは、ADS8332EVM との便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由でパワー デリバリ (電力供給) とデジタル入出力を実現
  • Microsoft® Windows® 7、Windows® 8 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェアです
  • ソフトウェア スイートには、以下の機能に対応するグラフィカル ツールが付属
    • データ キャプチャ
    • スペクトル分析
    • 出力コードのヒストグラム生成
    • 線形性分析

  • ADS8332 評価基板
  • PHI EVM コントローラ
  • USB ケーブル

シリーズ電圧リファレンス
REF60 バッファ内蔵、イネーブルピン搭載、5ppmCの高精度基準電圧

 

リセット、およびウォッチドッグ IC
TPS3836 手動リセット機能搭載、アクティブ ロー、プッシュプル、ナノパワー スーパーバイザ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 ADC
ADS8331 2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力、シリアル A/D コンバータ (ADC) ADS8332 8 チャネル マルチプレクサ搭載、ブレイクアウト採用、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2320 デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ OPA320 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC169 — ADS8332 EVM GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS8332 8 チャネル マルチプレクサ搭載、ブレイクアウト採用、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価基板 パフォーマンス デモ キット(PDK)
ダウンロードオプション

SBAC169 ADS8332 EVM GUI Installer

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/07/06
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 ADC
ADS8332 8 チャネル マルチプレクサ搭載、ブレイクアウト採用、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS8332EVMV2-PDK ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価基板 パフォーマンス デモ キット(PDK)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac169 or www.ti.com/lit/xx/sbac169/sbac169.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC169. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS8332EVMV2-PDK Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2023/02/08
証明書 ADS8332EVMV2-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。