TPS3836
- Supply current: 220 nA (typical)
- Precision supply voltage supervision range:
1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, and 3.3 V - Power-on reset generator with selectable delay time: 10 ms or 200 ms
- Push and pull RESET output (TPS3836),
Push and pull RESET output (TPS3837), or open-drain RESET output (TPS3838) - Manual reset
- 5-pin SOT23 and 2-mm × 2-mm, 6-pin SON packages
- Temperature range: –40°C to 85°C
The TPS3836, TPS3837, and TPS3838 device families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for digital signal processors (DSP) and processor-based systems.
During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps the RESET output active as long as VDD remains below the threshold voltage of VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time starts after VDD rises above the threshold voltage VIT.
When CT is connected to GND, a fixed delay time of typically 10 ms is asserted. When connected to VDD, the delay time is typically 200 ms. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT, the output becomes active (low) again. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.
The TPS3836 has an active-low, push-pull RESET output. The TPS3837 has an active-high, push-pull RESET, and the TPS3838 integrates an active-low, open-drain RESET output. The product spectrum is designed for supply voltages of 1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, and 3.3 V. The circuits are available in either a SOT23-5 or a 2-mm × 2-mm SON-6 package. The TPS3836, TPS3837, and TPS3838 families are characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS383x Nano Power Voltage Supervisor With Selectable Reset Delay データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2019年 9月 11日 | ||
セレクション・ガイド | Voltage Supervisors (Reset ICs) Quick Reference Guide (Rev. H) | 2020年 2月 28日 | ||||
技術記事 | Using low-Iq voltage supervisors to extend battery life in handheld electronics | PDF | HTML | 2019年 9月 27日 | |||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS8332EVMV2-PDK — ADS8332 16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC 評価モジュール・パフォーマンス・デモ・キット(PDK)
The ADS8332 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS8332 successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC). ADS8332EVMV2-PDK includes the ADS8332EVMV2 board, the precision host interface (PHI) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-01576 — 16 ビット、1MSPS のデュアル同時サンプリング ADC を使用する高精度アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01214 — 16ビットADCおよびデジタル アイソレータを使用した絶縁型、高精度、アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点