ADS9120EVM-PDK

ADS9120 16 ビット 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS9120EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

ADS9120 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、SAR ADC (逐次比較型 A/D コンバータ) である ADS9120 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9120EVM-PDK は、ADS9120 評価基板 (EVM)、PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

特長
  • ADS9120 ADC の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
  • 外部電源は不要
  • 付属の PHI (高精度ホスト インターフェイス) EVM コントローラは、評価基板 (EVM) との便利なインターフェイスとして機能し、USB 2.0 (またはそれ以降) 経由でパワー デリバリ (電力供給) とデジタル入出力を実現
  • Microsoft® Windows® 7、8、10 の各オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア
  • ソフトウェア スイートは、マルチチャネル データ キャプチャ、出力コードのヒストグラム生成、高速フーリエ変換 (FFT) 分析向けの各グラフィカル ツールに加え、後処理の目的でデータをテキスト ファイルにエクスポートする機能を搭載

  • ADS9120 評価基板
  • PHI コントローラ ボード
  • USB ケーブル
  • クイック スタート ガイド

シリーズ電圧リファレンス
REF50 低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A47 イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

 

高精度 ADC
ADS9120 拡張 SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2.5MSPS、1 チャネル SAR ADC

 

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA376 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ OPA378 ゼロドリフト シリーズ、低ノイズ、900kHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA625 SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 ビット 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS9120EVM-PDK ADS9120 16 ビット 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス・デモ・キット(PDK)

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC154 — ADS9120EVM-PDK GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 ADC
ADS9120 拡張 SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2.5MSPS、1 チャネル SAR ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9120EVM-PDK ADS9120 16 ビット 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)
ダウンロードオプション

SBAC154 ADS9120EVM-PDK GUI

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2018/08/26
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 ADC
ADS9120 拡張 SPI インターフェイス搭載、16 ビット、2.5MSPS、1 チャネル SAR ADC
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9120EVM-PDK ADS9120 16 ビット 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac154 or www.ti.com/lit/xx/sbac154b/sbac154b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBAC154. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9120EVM-PDK User's Guide 2016/08/10
データシート ADS9120 16-Bit, 2.5MSPS, 15.5mW, SAR ADC With Enhanced Performance Features データシート (Rev. B) PDF | HTML 2026/04/06
証明書 ADS9120EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 ADS9120EVM-PDK Quick Start Guide 2016/03/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。