ADS9227EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
ADS9227EVM
ADS9227 の評価基板
ADS9227EVM
概要
ADS9227 評価基板 (EVM) は、ADS9227 デバイスの性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、16 ビット、5MSPS/チャネルの SAR (逐次比較型) ADC であり、ADC ドライバと電圧リファレンスを内蔵しています。ADS9227EVM は、シグナル チェーンに関する 2 種類の独自の提案を提示しており、お客様はこれらを使用すると、入力信号の振幅と周波数に応じて ADS9227 の性能を評価することができます。この評価基板 (EVM) は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、TSWDC155EVM (別売り) や他の FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するコンピュータ ソフトウェアを使用すると、USB 経由を経由する ADC との通信、ADC 変換データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。
特長
- ADS9227EVM には、ADS9227 の診断テストや高精度の性能評価に必要なハードウェアとソフトウェアが付属
- Windows 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャ、ヒストグラム分析、スペクトル解析、直線性測定を行うためのグラフィカル ツールが付属
- TSWDC155EVM データ キャプチャ カード (別売り) との組み合わせで容易に使用できる通信用ソフトウェア
高精度 ADC
購入と開発の開始
評価ボード
ADS9227EVM — ADS9227 evaluation module
ADS9227EVM — ADS9227 evaluation module
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM
サポート対象の製品とハードウェア
ADS92XXEVM-GUI — GUI installer for the ADS9219EVM and ADS9227EVM
資料
Manifest
リリース情報
Evaluation GUI for the ADS9219EVM and ADS9227EVM.
最新情報
- v2.1 Added mixer functionality
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS9227 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/01/25 | ||
| 証明書 | ADS9227EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/01/22 |