ADS9128

アクティブ

16 ビット、10MSPS SAR ADC、ADC ドライバとリファレンス ドライバ (6mm x 6mm の QFN 封止) 搭載

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 10000 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 0.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 360 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 94 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 10000 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Architecture SAR Input type Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.1 Input voltage range (min) (V) 0.7 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 360 Analog supply voltage (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 94 Digital supply (min) (V) 1.75 Digital supply (max) (V) 1.85
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 高速および低消費電力:
    • ADS9129:20MSPS、274 mW
    • ADS9128:10MSPS、83 mW
    • ADS9127:5MSPS、59 mW
  • 内蔵機能:
    • ADC ドライバ
    • 高精度基準電圧
    • 同相電圧出力バッファ
  • 高性能:
    • 16 ビット、ミッシング コードなし
    • INL:±0.3LSB、DNL:±0.3LSB
    • 信号対雑音比:93.9dB
  • 広い入力帯域幅:
    • ADS9129 および ADS9128: 90MHz (-3dB)
    • ADS9127:45MHz (-3dB)
  • シリアル LVDS インターフェイス:
    • SDR および DDR 出力モード
    • 同期クロックおよびデータ出力
  • 拡張動作範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 高速および低消費電力:
    • ADS9129:20MSPS、274 mW
    • ADS9128:10MSPS、83 mW
    • ADS9127:5MSPS、59 mW
  • 内蔵機能:
    • ADC ドライバ
    • 高精度基準電圧
    • 同相電圧出力バッファ
  • 高性能:
    • 16 ビット、ミッシング コードなし
    • INL:±0.3LSB、DNL:±0.3LSB
    • 信号対雑音比:93.9dB
  • 広い入力帯域幅:
    • ADS9129 および ADS9128: 90MHz (-3dB)
    • ADS9127:45MHz (-3dB)
  • シリアル LVDS インターフェイス:
    • SDR および DDR 出力モード
    • 同期クロックおよびデータ出力
  • 拡張動作範囲:-40℃ ~ +125℃

ADS912x は 16 ビット 高速 A/D コンバータ (ADC) で、ADC 入力用のドライバが内蔵されています。ADC ドライバを内蔵しているため、信号チェーンの簡素化、高精度アプリケーションでの消費電力の低減、1MHz を上回る高周波信号のサポートが可能です。外付けデカップリング コンデンサを必要としない内蔵 ADC リファレンス バッファは、広帯域幅アプリケーション向けに最適化されています。

ADS912x は、シリアル LVDS (SLVDS) データ インターフェイスを使用して、デジタル スイッチング ノイズを最小化しながら高速デジタル通信を実現します。ADC チャネルごとに別々の SLVDS 出力、または両方の ADC チャネルに 1 つの SLVDS 出力を使用して、ADC データを読み取ります。

ADS912x は 16 ビット 高速 A/D コンバータ (ADC) で、ADC 入力用のドライバが内蔵されています。ADC ドライバを内蔵しているため、信号チェーンの簡素化、高精度アプリケーションでの消費電力の低減、1MHz を上回る高周波信号のサポートが可能です。外付けデカップリング コンデンサを必要としない内蔵 ADC リファレンス バッファは、広帯域幅アプリケーション向けに最適化されています。

ADS912x は、シリアル LVDS (SLVDS) データ インターフェイスを使用して、デジタル スイッチング ノイズを最小化しながら高速デジタル通信を実現します。ADC チャネルごとに別々の SLVDS 出力、または両方の ADC チャネルに 1 つの SLVDS 出力を使用して、ADC データを読み取ります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADS912x、16 ビット、20MSPS、SAR 完全差動 ADC 入力ドライバ搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 5月 16日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ収集と A/D 変換の原理 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日
アプリケーション・ノート アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) 2008年 1月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS9219EVM — ADS9219 評価基板

ADS9219 評価基板 (EVM) は、ADS9219 の性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、18 ビット、20MSPS / チャネルの SAR A/D コンバータ (ADC) であり、ADC ドライバと電圧リファレンスを内蔵しています。ADS9219EVM は、THS4541 完全差動アンプを使用するディスクリート高速シグナル チェーンを搭載しており、最大 1MHz の入力信号帯域幅で ADC の性能を評価できます。この評価基板 (EVM) ドーターボードは標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、TSWDC155EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS9227EVM — ADS9227 の評価基板

ADS9227 評価基板 (EVM) は、ADS9227 デバイスの性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 2 チャネル、16 ビット、5MSPS/チャネルの SAR (逐次比較型) ADC であり、ADC ドライバと電圧リファレンスを内蔵しています。ADS9227EVM は、シグナル チェーンに関する 2 種類の独自の提案を提示しており、お客様はこれらを使用すると、入力信号の振幅と周波数に応じて ADS9227 の性能を評価することができます。この評価基板 (EVM) は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、TSWDC155EVM (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

ADS92xx IBIS Model

SBAM513.ZIP (37 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian