ADS9813EVM

ADS9813 評価基板

概要

ADS9813 の評価基板 (EVM) は、ADS9813 デバイスの性能を評価するためのプラットフォームです。この製品は 8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネルの SAR (逐次比較型) ADC であり、アナログ フロント エンドと ADC のリファレンスを内蔵しています。ADS9813EVM は標準の FMC (FPGA メザニン カード) コネクタを搭載しており、標準的な FPGA 開発ボードとの接続が可能です。TSWDC155EVM との組み合わせで動作するソフトウェア (別売り) を使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) を経由する ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析を実行することができます。

特長
  • 評価基板 (EVM) のハードウェアは、外部サンプル クロックと ADC リファレンス電圧のオプションを含め、ADS9813 が必要とするすべてのサポート回路を搭載しています。
  • Windows 10 の 64 ビット オペレーティング システムに対応した使いやすい評価ソフトウェア。このソフトウェア スイートには、データ キャプチャと分析を行うためのグラフィカル ツールが付属しています。
  • TSWDC155EVM データ キャプチャ カード (別売り) との組み合わせで容易に使用できる通信用ソフトウェア
高精度 ADC
ADS9810 フロント エンド内蔵、8 チャネル、18 ビット、1MSPS、±16ppm の INL (積分非直線性)、同時サンプリング ADC ADS9811 アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、8 チャネル、18 ビット、1MSPS、同時サンプリング ADC ADS9813 アナログ フロント エンド (AFE) 内蔵、8 チャネル、18 ビット、2MSPS/チャネル、同時サンプリング ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9813EVM — ADS9813 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS9813EVM ADS9813 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

ADS98XXEVM-GUI — ADS98XXEVM GUI software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9813EVM ADS9813 評価基板
ダウンロードオプション

ADS98XXEVM-GUI ADS98XXEVM GUI software

close
バージョン: 1.0.0
リリース日: 2025/02/04

GUI Installer

SHA-256 チェックサム
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9813EVM ADS9813 評価基板

リリース情報

Evaluation GUI for the ADS9813EVM

最新情報

  • Updated version of ADS9813EVM-GUI with improved UI
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9813EVM and ADS9817EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2025/03/04
証明書 ADS9813EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/09/18

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSWDC155EVM TSWDC155 データ コンバータ向け、汎用、高速パターン ジェネレータ / データ キャプチャ カード