ADS9813
- アナログ フロントエンド内蔵の 8 チャネル、18 ビット ADC:
- 同時サンプリング
- 1MΩ 固定入力インピーダンスのフロントエンド
- プログラム可能なアナログ入力範囲:
- ±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V
- シングルエンドおよび差動入力
- 同相モード電圧範囲:±12 V
- 入力過電圧保護:最大 ±18V
- アナログ入力帯域幅をユーザーが選択可能:
- 22.7kHz と 700kHz
- 低ドリフトの高精度リファレンスを内蔵:
- ADC リファレンス:4.096 V
- 外部回路用の 2.5V リファレンス出力
- フルスループットでの非常に優れた AC および DC 性能:
- DNL:±0.35LSB、INL:±0.8LSB
- 信号対雑音比:90.3dBFS、THD:-113dB
- 電源:
- アナログおよびデジタル:5V および 1.8V
- デジタル インターフェイス:1.2V~1.8V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
ADS9813 は、同時サンプリング、18 ビットの逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を使用した 8 チャネルのデータ アクイジション (DAQ) システムです。ADS9813 は、入力クランプ付きの完全なアナログ フロントエンド (AFE) を各チャネルに備えていることを特徴としています。また、1MΩ の入力インピーダンスと、ユーザーが選択可能な帯域幅オプションを備えたプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) も特徴です。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。最大 ±12V の入力同相電圧の、±12V、±10V、±7V、±5V、±3.5V、±2.5V バイポーラ入力を受け入れるように ADS9813 を構成します。
1.2V ~ 1.8V での動作をサポートするデジタル インターフェイスにより、ADS9813 は外部電圧レベル変換なしで使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADS9813 アナログ フロント エンド内蔵、 18 ビット、2MSPS、8 チャネル、同時サンプリング ADC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 12月 23日 |
| アプリケーション概要 | 半導体自動試験装置 (ATE) 用測定カード | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 5月 16日 | |
| アプリケーション概要 | Precision ADC for Measuring Analog Outputs of Parametric Measurement Unit (PMU) (Rev. B) | PDF | HTML | 2025年 1月 14日 | |||
| 技術記事 | 自動試験装置とエンコーダの監視方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 5月 22日 | |
| 技術記事 | 如何監控自動化測試儀和編碼器 | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
| 技術記事 | 자동화된 테스터 및 인코더를 모니터링하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
| アプリケーション概要 | High-Speed Data Interface for Precision High-Speed ADC in Semiconductor Test | PDF | HTML | 2023年 3月 16日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADS9813EVM — ADS9813 評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RSH) | 56 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。