AFE1594EVM

AFE1594 評価基板

概要

AFE1594 評価キットは、メディカル モニタや診断の各アプリケーションに適した AFE1594 の性能を評価するための開発プラットフォームです。AFE1594 は、プログラマブル ゲインの計測アンプ (INA)、内部基準電圧、オンチップ クロック処理機能を搭載した、マルチチャネル、同時サンプリング、24 ビット、デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) ファミリに属しています。この AFE は、医療用心電図 (ECG) や脳波計 (EEG) の各アプリケーションで一般的に必要な機能全般を搭載しています。AFE1594 には、高水準の集積度や優れた性能という特長があり、サイズ、消費電力、全体のコストを大幅に低減するとともに、拡張性の高い医療用計測システムの開発に役立ちます。

特長
  • 最大 4 個の高分解能 ECG チャネル
  • 最大で 2 線を使用する、内部ペース検出アルゴリズム
  • 開発ユーザーのソフトウェアでペースを検出できるように、最大 2 チャネルで最大 128ksps の高速ペース信号を出力
  • CMRR:140dB
  • 低ノイズの胸部インピーダンス測定機能
バイオセンシング AFE
AFE1594 リード オフ (リード線外れ) 検出およびリード品質検出機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159P4 ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP3 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、3 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP4 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

AFE1594EVM — AFE1594 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

AFE1594EVM AFE1594 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バイオセンシング AFE
AFE1594 リード オフ (リード線外れ) 検出およびリード品質検出機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159P4 ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP3 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、3 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP4 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010280 呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン TIDA-010288 エッジ AI を利用、リアルタイムの不整脈分類に適するワイヤレス ECG ホルター モニタのリファレンス デザイン
評価ボード
AFE1594EVM AFE1594 評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 AFE1594EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/04/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。