TIDA-010288

エッジ AI を利用、リアルタイムの不整脈分類に適するワイヤレス ECG ホルター モニタのリファレンス デザイン

TIDA-010288

設計ファイル

概要

このエッジ人工知能 (AI) 対応のウェアラブル バイオセンシング ホルター モニタのリファレンス デザインは、心電図 (ECG)、心拍数、呼吸、ペース パルス、体温、動作などのバイタル サインを継続的に監視する最新製品向けの評価プラットフォームを提示します。このデザインは AFE159RP4 を活用して、低電力、高分解能、高集積の ECG 信号収集を実現し、最大 6 線式 (4 チャネル) とに対応するほか、TMP119 を活用して体温を監視します。測定データは MSPM0 MCU によってハードウェアアクセラレーションで処理されてリアルタイムの不整脈分類が行われた後、CC2340R5 (Bluetooth® Low Energy (LE) 5.3 をサポート) によってスマートフォンまたはリアルタイム表示用の医療用モニタシステムなどのリモート端末に転送されます。システム全体は、2 × CR2032 電池 (3V 入力) または 1 × AAA 電池 (1.5V 入力) で動作し、6 日間の動作寿命を実現できます。

特長
  • オンデバイス AI ハードウェア アクセラレータにより、心臓に関する事象を迅速かつ正確に検出できます
  • 高度な低消費電力機能と、必要なときだけ高分解能の記録と送信を実現することで、摩耗時間を延長できます
  • ECG、呼吸数、ペース パルスの同期検出に適した、小型、マルチパラメータのシングルチップ ホルター モニタのデザイン
  • 超低消費電力の 2.4G Bluetooth LE 5.3 と Arm® Cortex®-M0+ プロセッサはワイヤレス データ転送をサポートします
  • 2 × CR2032 (3V、210mAh のコイン型電池) または 1 × の AAA 電池 (1.5V、500mAh) での動作をサポートする DC/DC コンバータ
  • ECG、不整脈分類、呼吸、ペース パルスと体温をリアルタイムで表示する SimpleLink™ Connect モバイル アプリケーション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU975.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バイオセンシング AFE

AFE159RP4呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61299入力電流制限機能搭載、高速過渡特性、95nA の低静止電流 (IQ)、5.5V 昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
半導体製品

CC2340R5512kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz ワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP119WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) パッケージ封止、歪み許容誤差が強化済み、±0.08℃ 精度のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS628431.8V ~ 5.5V 入力、600mA、超低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDA-010288-DESIGN — TIDA-010288 user guide, design files, and firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バイオセンシング AFE
AFE1594 リード オフ (リード線外れ) 検出およびリード品質検出機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159P4 ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP4 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010288 エッジ AI を利用、リアルタイムの不整脈分類に適するワイヤレス ECG ホルター モニタのリファレンス デザイン
ドライバまたはライブラリ

AFE159RP4-DESIGN — AFE159RP4 design resources

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バイオセンシング AFE
AFE1594 リード オフ (リード線外れ) 検出およびリード品質検出機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159P4 ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP3 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、3 チャネル、ECG (心電計) AFE AFE159RP4 呼吸測定、ペースメーカー、リード オフ (リード線外れ) 検出、リード品質検出の各機能搭載、FIFO 搭載、低消費電力、4 チャネル、ECG (心電計) AFE
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010280 呼吸回数と心拍数と体温に対応、小型、ワイヤレス、6 線式 ECG (心電計) ホルター モニタのリファレンス デザイン TIDA-010288 エッジ AI を利用、リアルタイムの不整脈分類に適するワイヤレス ECG ホルター モニタのリファレンス デザイン
評価ボード
AFE1594EVM AFE1594 評価基板

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド リアルタイム不整脈分類用の AI 対応ワイヤレス ECG ホルター モ ニタのリファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/01/28

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。