AMC-MOD-50A-EVM

50A 絶縁型ホール効果電流センシング用 AMC1306 評価基板

AMC-MOD-50A-EVM

ご注文はこちら

概要

AMC-MOD-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。このEVMを使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC1306M05 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC1306M05 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型モジュレータで、Isabellenhütte™ BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。このEVMは、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (標準値) の精度で動作できます。

特長
  • ±50A 絶縁型電流センシング
  • デジタル評価向けの C2000 制御カード コネクタ
  • 2 分で最大 180°C の放熱設計
  • EVM を通電リードに接続するためのラグ
  • 容易な評価に役立つ複数のテスト ポイント
  • フレキシブルな設計を実現する追加のシャント抵抗向けのフットプリント
絶縁型 ADC
AMC0106M25 電流センシング向け、±250mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器 AMC1304L05 LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304L05-Q1 車載対応、LDO と LVDS インターフェイス搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05 LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M05-Q1 車載対応、LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25 LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1304M25-Q1 車載対応、LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306E05 マンチェスター符号搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M05 ±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC1306M25 ±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M05 DC/DC コンバータ内蔵、±50mV 入力対応、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器 AMC3306M25 DC/DC コンバータ内蔵、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

AMC-MOD-50A-EVM

50A 絶縁型電流センシング用の AMC1306 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AMC-MOD-50A-EVM

50A 絶縁型電流センシング用の AMC1306 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AMC-MOD-50A-EVM User's Guide PDF | HTML 2025/06/10
証明書 AMC-MOD-50A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025/04/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。