AMC1304L05-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- Temperature Grade 1: –40°C to +125°C
- HBM ESD Classification Level 2
- CDM ESD Classification Level C6
- Pin-Compatible Family with:
- ±50-mV or ±250-mV Input Voltage Ranges
- CMOS or LVDS Digital Interface Options
- Excellent DC Performance:
- Offset Error: ±50 µV or ±100 µV (max)
- Offset Drift: 1.3 µV/°C (max)
- Gain Error: ±0.2% or ±0.3% (max)
- Gain Drift: ±40 ppm/°C (max)
- Safety-Related Certifications:
- 7000-VPK Reinforced Isolation per DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- 5000-VRMS Isolation for 1 Minute per UL1577
- CAN/CSA No. 5A-Component Acceptance Service Notice
- Transient Immunity: 15 kV/µs (min)
- High Electromagnetic Field Immunity
(see Application Note SLLA181A) - External 5-MHz to 20-MHz Clock Input
- On-Chip 18-V LDO Regulator
The AMC1304-Q1 is a precision, delta-sigma (ΔΣ) modulator with the output separated from the input circuitry by a capacitive double isolation barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier is certified to provide reinforced isolation of up to 7000 VPEAK according to the DIN V VDE V 0884-10, UL1577 and CSA standards. Used in conjunction with isolated power supplies, the device prevents noise currents on a high common-mode voltage line from entering the local system ground and interfering with or damaging low voltage circuitry.
The input of the AMC1304-Q1 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage-level signal sources. The unique low input voltage range of the ±50-mV device allows significant reduction of the power dissipation through the shunt while supporting excellent ac and dc performance. By using an appropriate digital filter (that is, as integrated on the TMS320F2807x or TMS320F2837x families) to decimate the bit stream, the device can achieve 16 bits of resolution with a dynamic range of 81 dB (13.2 ENOB) at a data rate of 78 kSPS.
On the high-side, the modulator is supplied by an integrated low-dropout (LDO) regulator that allows an unregulated input voltage between 4 V and 18 V (LDOIN). The isolated digital interface operates from a 3.3-V or 5-V power supply (DVDD).
The AMC1304-Q1 is available in a wide-body SOIC-16 (DW) package.
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC-MOD-50A-EVM — 50A 絶縁型ホール効果電流センシング用 AMC1306 評価基板
AMC-MOD-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。このEVMを使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC1306M05 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC1306M05 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型モジュレータで、Isabellenhütte™ BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。このEVMは、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)
AMC1304L05EVM — AMC1304L05 評価基板
AMC1304L05 は絶縁型のシングルチャネル デルタ シグマ (ΔΣ) 変調器であり、電流監視、産業用プロセス制御とモーター位置決めシステムなど高分解能の測定アプリケーションで使用できます。AMC1304L05EVM は、AMC1304L05 デバイスの評価に必要な部品すべてを搭載した小型フォーム ファクタのボードです。『AMC1304L05EVM ユーザー ガイド』には包括的な回路図が記載されており、この評価基板の特性と使用方法について解説されています。AMC1304L05 の詳細については、AMC1304L05 プロダクト フォルダをご覧ください。
SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点