AMC1306M05

アクティブ

±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 AMC0306M05 アクティブ 高精度 ±50mV 入力強化絶縁型デルタシグマ変調器 Drop in replacement for AMC13xx
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
新規 AMC0106M05 アクティブ 電流センシング向け、±50mV 入力、機能絶縁型、デルタシグマ変調器 Same function, different isolation rating (functional).

製品詳細

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42.4 SFDR (dB) 83 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42.4 SFDR (dB) 83 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ
    • ±50mV または ±250mV の入力電圧範囲
    • マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
  • 非常に優れた DC 性能
    • オフセット誤差:±50µV または ±100µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±40ppm/℃ (最大値)
  • 過渡耐性:100kV/µs (標準値)
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した 7000VPEAK の強化絶縁
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • CAN/CSA No.5A-Component Acceptance Service Notice および IEC 62368-1 End Equipment Standard
  • 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C
  • シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ
    • ±50mV または ±250mV の入力電圧範囲
    • マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
  • 非常に優れた DC 性能
    • オフセット誤差:±50µV または ±100µV (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:1µV/℃ (最大値)
    • ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±40ppm/℃ (最大値)
  • 過渡耐性:100kV/µs (標準値)
  • システム・レベル診断機能
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した 7000VPEAK の強化絶縁
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
    • CAN/CSA No.5A-Component Acceptance Service Notice および IEC 62368-1 End Equipment Standard
  • 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C

AMC1306は高精度のデルタ・シグマ(ΔΣ)変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある二重の静電容量性絶縁膜により、入力と出力の回路が分離されています。この絶縁バリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に準拠した、7000 VPEAK までの強化絶縁体に認定されています。この絶縁変調器を絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧部分の損傷を防ぎます。

AMC1306の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続するよう最適化されています。±50mVデバイスの独自の低い入力電圧範囲により、シャントによる消費電力が大幅に低減され、優れたACおよびDC性能が実現されます。AMC1306の出力ビットストリームには、マンチェスター符号化(AMC1306Ex)または非符号化(AMC1306Mx)のバリエーションがあります。内蔵デジタル・フィルタ(TMS320F2807xTMS320F2837xマイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど)を使用してビットストリームを間引くと、78kSPSのデータ速度、85dBのダイナミック・レンジで、16ビットの分解能が得られます。

マンチェスター符号化のAMC1306Exバージョンのビットストリーム出力では、受信側デバイスのセットアップ時間やホールド時間の要件を考慮する必要なしに、単線でデータとクロックを伝送できます。

AMC1306は高精度のデルタ・シグマ(ΔΣ)変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある二重の静電容量性絶縁膜により、入力と出力の回路が分離されています。この絶縁バリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に準拠した、7000 VPEAK までの強化絶縁体に認定されています。この絶縁変調器を絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧部分の損傷を防ぎます。

AMC1306の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続するよう最適化されています。±50mVデバイスの独自の低い入力電圧範囲により、シャントによる消費電力が大幅に低減され、優れたACおよびDC性能が実現されます。AMC1306の出力ビットストリームには、マンチェスター符号化(AMC1306Ex)または非符号化(AMC1306Mx)のバリエーションがあります。内蔵デジタル・フィルタ(TMS320F2807xTMS320F2837xマイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど)を使用してビットストリームを間引くと、78kSPSのデータ速度、85dBのダイナミック・レンジで、16ビットの分解能が得られます。

マンチェスター符号化のAMC1306Exバージョンのビットストリーム出力では、受信側デバイスのセットアップ時間やホールド時間の要件を考慮する必要なしに、単線でデータとクロックを伝送できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC1306x 高CMTI、小型、高精度の強化絶縁デルタ-シグマ変調器 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 29日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
e-Book(PDF) エンジニア向け絶縁型シグナル チェーン ソリューション ガイド PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 1月 28日
e-Book(PDF) Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
e-Book(PDF) 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
アプリケーション・ノート DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen PDF | HTML 2024年 7月 8日
アプリケーション・ノート EV (電気自動車) の DC 充電アプリケーションにおける電流センシ ングの設計上の考慮事項 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 6月 19日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
証明書 TUEV Technical Report No. 713203936 2021年 10月 20日
ホワイト・ペーパー Four key design considerations when adding energy storage to solar power grids 2021年 3月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AMC-MOD-50A-EVM — 50A 絶縁型ホール効果電流センシング用 AMC1306 評価基板

AMC-MOD-50A-EVM は、絶縁型電流センシングの評価基板であり、±50A のシャント ベースの電流センシングに適した設計を採用しています。このEVMを使用すると、外部シャント抵抗を通じて最大 ±50A のピーク電流を検出すると同時に、AMC1306M05 の絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。AMC1306M05 は、シャント ベースの電流測定に最適化された高精度絶縁型モジュレータで、Isabellenhütte™ BVN-M-R001 シャント抵抗と組み合わせられます。このEVMは、大電流時の放熱を容易にするためにスティッチングを採用しており、±1% (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

AMC1306EVM — AMC1306 小型強化絶縁型モジュレータの評価基板

AMC1306は、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって入力インターフェース回路から分離された出力バッファを持つ 1 ビット変調器です。絶縁バリアは最大8000 Vのガルバニック絶縁を提供します。AMC1306 デバイスを FPGA またはその他のデジタル フィルタと組み合わせて使用​​すると、ノーミッシング コードの 16 ビットのアナログ - デジタル (A/D) 変換を実現できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

AMC1306M25 IBIS Model (Rev. A)

SBAM315A.ZIP (35 KB) - IBIS Model
計算ツール

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010054 — レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、単相デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータを実装する方法の概要を示します。DAB トポロジには、ソフト スイッチング整流、デバイス数の削減、高効率といった利点があります。このデザインは、電力密度、コスト、ガルバニック絶縁、高い電圧変換比、信頼性を重要な要因とする場合に有利であり、EV (電気自動車) の充電ステーションやエネルギー ストレージの各アプリケーションに最適です。DAB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

PMP41166 — 3.6kW 3 レベル フライング キャパシタ トーテムポール ブリッジレス PFC リファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、モジュラ型ハードウェア システムの共通冗長電源 (M-CRPS) サーバを対象とした、3.6kW 単相 3 レベル フライングキャパシタ トーテムポール ブリッジレス力率補正 (PFC) コンバータです。PFC は連続導通モード (CCM) で動作し、99% のピーク効率に達します。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク コンデンサのサイズ小型化に大きく貢献します。このデザインは、AMC1306 を電流センシングデバイスとして使用し、0.5% 精度の e メーター機能も搭載しており、外部の電力測定 IC (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23537 — 3.6kW CCM-TCM マルチモード制御トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、3.6kW の単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) コンバータであり、モジュラー ハードウェア システム向けの共通冗長電源 (M-CRPS) サーバーをターゲットにしています。PFC は、インダクタ電流が大きい AC ピーク時に連続導通モード (CCM) で動作し、インダクタ電流が小さい AC 低い領域でゼロ電圧スイッチング (ZVS) による三角波導通モード (TCM) で動作するため、高効率と高電力密度の両方を実現します。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

PMP23338 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテム ポール力率補正 (PFC) コンバータであり、M-CRPS (モジュール型ハードウェア システム向け共通冗長電源) を想定しています。このデザインは、0.5% 精度の e メーター機能を搭載しており、外部の電力測定 IC が不要です。この電源は、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク (...)
試験報告書: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010255 — ロボットとサーボ ドライブ向け、230VAC、2kW、3 相、GaN インバータのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、6 個の高速スイッチング GaN FET を使用し、ドライバ、保護機能、温度レポート機能を内蔵した、高効率、320VDC 入力、3 相電力段を提示します。また、高温側のマイコン制御機能も搭載しており、特にモーター内蔵サーボ ドライブやロボット アプリケーションに適しています。絶縁型デルタ シグマ変調器を使用して、高精度の相電流センシングを実現します。非絶縁型で小型フォーム ファクタのデルタ シグマ変調器を使用して DC リンク電圧を測定するほか、アナログ位相電圧フィードバック オプションを搭載しているため、InstaSPIN-FOC™ (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian