BOOST5545ULP

C5545ブースタパック

BOOST5545ULP

ご注文はこちら

概要

C5545 ブースタパックは、開発を迅速化する小型フォーム ファクタ、低コスト プラットフォームで、C553x と C5545 の各 DSP ファミリの評価に必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを含んでいます。C553x と C5545 の超低消費電力 (ULP) DSP は、業界で最小コストかつ最小消費電力の 16 ビット DSP です。このブースタパックは、100MHz 動作の C5545 ULP DSP を搭載し、I2S、SPI、USB2 などの多数のインターフェイスを実装しています。CC2650 BLE 無線機能をオンボード搭載し、コネクティビティとインターフェイスを容易に確立できるほか、MSP432 LaunchPad を簡単に拡張できます。以下のように読むことができます。接続が容易なオンボード SimpleLink™ Bluetooth® 低エネルギー CC2640 ワイヤレス マイクロコントローラを搭載しており、MSP432™ MCU LaunchPad™ 開発キットとインターフェイスして簡単に拡張できます。

特長
  • C5545 ULP DSP @ 100MHz
  • CC2650BLE の無線機能とコントローラです
  • MSP432 と CC3200 Launchpad の標準ヘッダー
  • オンボード エミュレータ
  • 96 x 16 ピクセルの OLED ディスプレイ
  • オンボード ボタン、ヘッダー、ブート用の SD カード インターフェイス
  • すぐに利用できる音声トリガ デモ

  1. C5545ブースタパック
  2. USB タイプ A からマイクロ B へ
  3. マイク付きステレオ ヘッドフォン
  4. マイクロ SD カード 8GB クラス 4 (オーディオ デモ サンプルをロード済み)
  5. クイック スタート ガイド

注:Launchpad は付属しません

オーディオ コーデック
TLV320AIC3206 DirectPath™ HP アンプ使用、超低消費電力ステレオ コーデック

 

ロード スイッチ
TPS22913 出力放電機能搭載、5.5V、2A、60mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BOOST5545ULP — C5545 BoosterPack

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0083 IBM Watson® へのクラウド接続を持つ音声トリガおよび処理のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

BOOST5545ULP C5545 BoosterPack

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP-0083 IBM Watson® へのクラウド接続を持つ音声トリガおよび処理のリファレンス デザイン
サポート・ソフトウェア

SPRCAE7 — C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
BOOST5545ULP C5545ブースタパック
ダウンロードオプション

SPRCAE7 C5545 DSP BoosterPack Software Installer 01.01.00.00

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/10/09
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
BOOST5545ULP C5545ブースタパック

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprcae7 or www.ti.com/lit/xx/sprcae7/sprcae7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRCAE7. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 BOOST5545ULP EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド TMS320C5545 DSP BoosterPack Software User’s Guide 2016/10/04
ユーザー・ガイド TMS320C5545 BoosterPack Hardware User's Guide 2016/09/27

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
CC3200-LAUNCHXL SimpleLink Wi-Fi CC3200 LaunchPad

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
SPRC133 TMS320C55xチップ サポート ライブラリ(CSL) - 標準および低消費電力

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。