TLV320AIC3206

アクティブ

DirectPath™ HP アンプ使用、超低消費電力ステレオ コーデック

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAC5112 アクティブ 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック Improved SNR
TAC5142 アクティブ 103dB のダイナミック レンジ ADC と 110dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、ハードウェア ステレオ オーディオ コーデック Improved SNR

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C, SPI Analog inputs 6 Analog outputs 4 Features Digital mic support, Phase-locked loop (PLL), PowerTune, Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 192 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 93 DAC SNR (typ) (dB) 100 Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YZF) 42 12.1875 mm² 3.75 x 3.25 WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • Stereo Audio DAC with 100-dB SNR
  • 5.8-mW Stereo 48-ksps DAC-to-Ground-
    Centered Headphone Playback
  • Stereo Audio ADC with 93-dB SNR
  • 5.2-mW Stereo 48-ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone
    Inputs
  • Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • 5-mm × 5-mm 40-pin QFN or
    3.5-mm × 3.3-mm 42-ball
    WCSP (DSBGA) Package
  • Stereo Audio DAC with 100-dB SNR
  • 5.8-mW Stereo 48-ksps DAC-to-Ground-
    Centered Headphone Playback
  • Stereo Audio ADC with 93-dB SNR
  • 5.2-mW Stereo 48-ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone
    Inputs
  • Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • 5-mm × 5-mm 40-pin QFN or
    3.5-mm × 3.3-mm 42-ball
    WCSP (DSBGA) Package

The TLV320AIC3206 (sometimes referred to as the AIC3206) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL and flexible digital interfaces.

The TLV320AIC3206 (sometimes referred to as the AIC3206) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL and flexible digital interfaces.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3206 Ultra Low Power Stereo Audio Codec データシート (Rev. C) 2014年 11月 18日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
アプリケーション・ノート TLV320AIC3206 Application Reference Guide (Rev. B) 2012年 11月 6日
アプリケーション・ノート TLV320AIC32x6 Sleep and Standby Modes 2012年 4月 18日
アプリケーション・ノート Coefficient RAM Access Mechanisms.. (Rev. D) 2012年 1月 25日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
アプリケーション・ノート Using TLV320AIC3x Digital Audio Data Serial Interface w/TDM Support 2006年 7月 5日
アプリケーション・ノート How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC 2004年 12月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST5545ULP — C5545ブースタパック

C5545 ブースタパックは、開発を迅速化する小型フォーム ファクタ、低コスト プラットフォームで、C553x と C5545 の各 DSP ファミリの評価に必要なすべてのハードウェアとソフトウェアを含んでいます。C553x と C5545 の超低消費電力 (ULP) DSP は、業界で最小コストかつ最小消費電力の 16 ビット DSP です。このブースタパックは、100MHz 動作の C5545 ULP DSP を搭載し、I2S、SPI、USB2 などの多数のインターフェイスを実装しています。CC2650 BLE (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

TLV320AIC3206EVM-U — TLV320AIC3206EVM-U 評価基板

TLV320AIC3206EVM-U は、TLV320AIC3206 オーディオ コーデック向けの包括的な評価 / デモ キットです。TLV320AIC3206EVM-K のソフトウェアである AIC3206 CS は、直観的で使いやすい強力なツールであり、 TLV320AIC3206 の習得、評価、制御に最適です。このツールは、TLV320AIC3206 を簡単に習得できるよう特別に設計しました。

TLV320AIC3206EVM-U は、1 本の USB ケーブルを使用して PC に接続できます。この USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC32X6-DRIVERS — TLV320AIC32X6 コーデック ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320AIC32x6 デバイス ファミリに対応する TI の各種低消費電力オーディオ コーデックをサポートしています。これらのドライバには、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to Third Party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。


Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし

Linux デバイス ツリー ドキュメント (...)

シミュレーション・モデル

TLV320AIC3206 IBIS Model

SLAM183.ZIP (200 KB) - IBIS Model
計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

回路図

C5545 BoosterPack Schematic

SPRR233.PDF (1366 KB)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZF) 42 Ultra Librarian
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian