DAC80502-01EVM
DAC80502 / DAC80501 の評価基板
DAC80502-01EVM
概要
DAC80502-01EVM 評価基板 (EVM) は、DAC80501 と DAC80502 の各デバイスを評価するためのプラットフォームです。DAC80501 と DAC80502 の両方が評価基板 (EVM) に実装済みです。DAC80501 は、16 ビット分解能、シングルチャネル、バッファ付き、低電圧出力の D/A コンバータ (DAC) です。DAC80502 は、16 ビット分解能、デュアルチャネル、バッファ付き、低電圧出力の DAC です。このデバイスは、最大 5V のユニポーラ出力電圧を供給できます。
特長
- 積分非直線性 (INL):5V 出力時に ±1 LSB (最大)
- 内部基準電圧
- デジタル インターフェイスを選択可能:I²C と SPI
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC80502-01EVM — DAC80502 および DAC80501 評価基板
DAC80502-01EVM — DAC80502 および DAC80501 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC8050XEVM-GUI — DAC8050XEVM GUI Installer
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Initial public release for DAC8050xEVM GUI software installer
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC80502-01 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024/06/21 | ||
| 証明書 | DAC80502-01EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/08 |