DAC80504、DAC70504、DAC60504 (DACx0504) は、16、14、12 ビット分解能の低消費電力、4 チャネル、バッファ付き電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx0504には、低ドリフト、2.5Vの内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧が不要になります。ユーザーがゲイン構成を選択可能で、フルスケールの出力電圧は 1.25V (ゲイン = ½)、2.5V (ゲイン = 1)、または 5V (ゲイン = 2) です。これらのデバイスは 2.7V~5.5V の単電源で動作し、単調性が規定されており、±1LSB INL の高い線形性を実現します。
DACx0504との通信は、4線式のシリアル・インターフェイスで行われ、最大50MHzのクロック速度で動作します。VIOピンにより、1.7V~5.5Vのシリアル・インターフェイス動作が可能です。DACx0504の柔軟なインターフェイスにより、広い範囲の業界標準マイクロプロセッサやマイクロコントローラと動作可能です。
DACx0504 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、DAC をパワー・オンしてから、デバイスへ有効なコードが書き込まれるまで DAC 出力をゼロ・スケールまたは中間スケールに維持します。これらのデバイスの消費電流は 5.5V 時に 0.7mA/チャネルと低いため、バッテリ動作の機器に適した選択肢です。チャネルごとのパワーダウン機能により、デバイスの消費電流は 15µA に低下します。
DACx0504 は -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されており、小型の 3mm×3mm QFN パッケージで供給されます。
DAC80504、DAC70504、DAC60504 (DACx0504) は、16、14、12 ビット分解能の低消費電力、4 チャネル、バッファ付き電圧出力のデジタル/アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx0504には、低ドリフト、2.5Vの内部基準電圧が搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの高精度基準電圧が不要になります。ユーザーがゲイン構成を選択可能で、フルスケールの出力電圧は 1.25V (ゲイン = ½)、2.5V (ゲイン = 1)、または 5V (ゲイン = 2) です。これらのデバイスは 2.7V~5.5V の単電源で動作し、単調性が規定されており、±1LSB INL の高い線形性を実現します。
DACx0504との通信は、4線式のシリアル・インターフェイスで行われ、最大50MHzのクロック速度で動作します。VIOピンにより、1.7V~5.5Vのシリアル・インターフェイス動作が可能です。DACx0504の柔軟なインターフェイスにより、広い範囲の業界標準マイクロプロセッサやマイクロコントローラと動作可能です。
DACx0504 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、DAC をパワー・オンしてから、デバイスへ有効なコードが書き込まれるまで DAC 出力をゼロ・スケールまたは中間スケールに維持します。これらのデバイスの消費電流は 5.5V 時に 0.7mA/チャネルと低いため、バッテリ動作の機器に適した選択肢です。チャネルごとのパワーダウン機能により、デバイスの消費電流は 15µA に低下します。
DACx0504 は -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されており、小型の 3mm×3mm QFN パッケージで供給されます。