DAC81416-08EVM

DAC81416-08 の評価基板

DAC81416-08EVM

購入

概要

DAC81416-08EVM は、DAC81416 と DAC81408 の各デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この基板は、DAC81416 を事前実装済みです。DAC81416-08EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。

特長
  • USB 電力供給の VIO と VDD
  • 積分非直線性 (INL):±10V 出力時に最大 ±1LSB、±20V 出力時に最大 ±2LSB
  • 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
  • 3 本の専用 A-B トグル ピン

  • USB から Micro-USB への変換ケーブル

高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC61408 8 チャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC61416 12 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC71408 リファレンス内蔵、8 チャネル、14 ビット、高電圧出力 DAC DAC71416 14 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC81408 8 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC81416 16 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC81416-08EVM — DAC81416-08 の評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC81416-08EVM-GUI — Labview GUI for the DAC81416-08EVM

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

DAC81416-08EVM-GUI Labview GUI for the DAC81416-08EVM

close
最新バージョン
バージョン: 1.1
リリース日: 05 8 2024
lock Volume.zip  — 329934 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC81416 16 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 DAC81408 8 チャネル、16 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵
ハードウェア開発
評価ボード
DAC81416-08EVM DAC81416-08 の評価基板

リリース情報

Version 1.0

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DAC81416-08 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 7月 19日
証明書 DAC81416-08EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 5月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ