DAC71416
- 性能
- 16 ビット分解能で単調性を規定
- INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
- TUE (総合未調整誤差):FSR最大値±0.1%
- 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
- 初期精度:±2.5mV (最大値)
- 低いドリフト:5ppm/°C (標準値)
- 柔軟な出力構成
- 出力電圧範囲:±2.5V、±5V、±10V、±20V 0V~5V、0V~10V、0V~20V、または 0V~40V
- 差動出力モード
- 高い駆動能力:電源レールから 1.5V で ±25mA
- 3 つの専用A-Bトグル ピンによるディザリング信号生成
- アナログ温度出力
- センサ ゲイン: -4mV/℃
- 50MHz SPI 互換のシリアル インターフェース
- 4 線式モード、1.7V~5.5V で動作
- デイジー チェーン動作
- CRC エラー チェック
- 温度範囲:–40°C ~ +125°C
- 小型パッケージ
- 6mm × 6mm、40 ピン VQFN
12 ビットの DAC61416、14 ビットの DAC71416、16 ビットの DAC81416 (DACx1416) は、16 チャネルのバッファ付き高電圧出力 D/Aコンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx1416には、低ドリフト、2.5V の内部リファレンスが搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの精度リファレンスが不要になります。これらのデバイスは単調性が保証されており、±1LSB INL の高い直線性を提供します。
出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールのバイポーラ出力電圧の ±20V、±10V、±5V、±2.5V、およびフルスケールのユニポーラ出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。内蔵された DAC 出力バッファは最大 25mA のシンクおよびソースが可能であり、追加のオペアンプの必要性を減らします。チャネルの各ペアは、オフセット較正付きの差動出力を供給するように構成可能です。3つの専用A-Bトグル ピンにより、最大3つの周波数についてディザリング信号を生成できます。
DACx1416 にはパワー オン リセット (POR) 回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスのレジスタが動作用に正しく構成されるまで、出力がこの状態に維持されます。
DACx1416への通信は、1.7V~5.5Vでの動作をサポートする 4線式シリアル インターフェイスにより行われます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DACx1416 16 チャネル、12/14/16 ビット、高電圧出力 DAC、 内部リファレンス付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 21日 |
| 回路設計 | 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 回路設計 | 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 | PDF | HTML | 2025年 12月 9日 | |||
| 回路設計 | Output Overvoltage Protection Circuit for Voltage DACs Without an External Feedback Pin | PDF | HTML | 2025年 6月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | Optimized Power-Supply Circuit Solution for DAC81416 High-Voltage Output | PDF | HTML | 2021年 9月 19日 | |||
| アプリケーション概要 | DACx1416 Delivers Optimized Solution to Mach Zehnder Modulator Biasing | 2018年 6月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC81416-08EVM — DAC81416-08 評価基板
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点