DAC61416

アクティブ

16 チャネル、12 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 16 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 12 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Power consumption (typ) (mW) 530 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Resolution (Bits) 12 Number of DAC channels 16 Interface type SPI Output type Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -2.5 to 2.5, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 12 Reference type Int Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Power consumption (typ) (mW) 530 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 性能
    • 16 ビット分解能で単調性を規定
    • INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
    • TUE (総合未調整誤差):FSR最大値±0.1%
  • 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
    • 初期精度:±2.5mV (最大値)
    • 低いドリフト:5ppm/°C (標準値)
  • 柔軟な出力構成
    • 出力電圧範囲:±2.5V、±5V、±10V、±20V 0V~5V、0V~10V、0V~20V、または 0V~40V
    • 差動出力モード
  • 高い駆動能力:電源レールから 1.5V で ±25mA
  • 3 つの専用A-Bトグル ピンによるディザリング信号生成
  • アナログ温度出力
    • センサ ゲイン: -4mV/℃
  • 50MHz SPI 互換のシリアル インターフェース
    • 4 線式モード、1.7V~5.5V で動作
    • デイジー チェーン動作
    • CRC エラー チェック
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 小型パッケージ
    • 6mm × 6mm、40 ピン VQFN
  • 性能
    • 16 ビット分解能で単調性を規定
    • INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
    • TUE (総合未調整誤差):FSR最大値±0.1%
  • 2.5V の高精度内部リファレンスを搭載
    • 初期精度:±2.5mV (最大値)
    • 低いドリフト:5ppm/°C (標準値)
  • 柔軟な出力構成
    • 出力電圧範囲:±2.5V、±5V、±10V、±20V 0V~5V、0V~10V、0V~20V、または 0V~40V
    • 差動出力モード
  • 高い駆動能力:電源レールから 1.5V で ±25mA
  • 3 つの専用A-Bトグル ピンによるディザリング信号生成
  • アナログ温度出力
    • センサ ゲイン: -4mV/℃
  • 50MHz SPI 互換のシリアル インターフェース
    • 4 線式モード、1.7V~5.5V で動作
    • デイジー チェーン動作
    • CRC エラー チェック
  • 温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 小型パッケージ
    • 6mm × 6mm、40 ピン VQFN

12 ビットの DAC61416、14 ビットの DAC71416、16 ビットの DAC81416 (DACx1416) は、16 チャネルのバッファ付き高電圧出力 D/Aコンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx1416には、低ドリフト、2.5V の内部リファレンスが搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの精度リファレンスが不要になります。これらのデバイスは単調性が保証されており、±1LSB INL の高い直線性を提供します。

出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールのバイポーラ出力電圧の ±20V、±10V、±5V、±2.5V、およびフルスケールのユニポーラ出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。内蔵された DAC 出力バッファは最大 25mA のシンクおよびソースが可能であり、追加のオペアンプの必要性を減らします。チャネルの各ペアは、オフセット較正付きの差動出力を供給するように構成可能です。3つの専用A-Bトグル ピンにより、最大3つの周波数についてディザリング信号を生成できます。

DACx1416 にはパワー オン リセット (POR) 回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスのレジスタが動作用に正しく構成されるまで、出力がこの状態に維持されます。

DACx1416への通信は、1.7V~5.5Vでの動作をサポートする 4線式シリアル インターフェイスにより行われます。

12 ビットの DAC61416、14 ビットの DAC71416、16 ビットの DAC81416 (DACx1416) は、16 チャネルのバッファ付き高電圧出力 D/Aコンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx1416には、低ドリフト、2.5V の内部リファレンスが搭載されており、ほとんどのアプリケーションでは外付けの精度リファレンスが不要になります。これらのデバイスは単調性が保証されており、±1LSB INL の高い直線性を提供します。

出力構成をユーザーが選択可能で、フルスケールのバイポーラ出力電圧の ±20V、±10V、±5V、±2.5V、およびフルスケールのユニポーラ出力電圧の 40V、20V、10V、5V を使用できます。各 DAC チャネルのフルスケール出力範囲は別々にプログラム可能です。内蔵された DAC 出力バッファは最大 25mA のシンクおよびソースが可能であり、追加のオペアンプの必要性を減らします。チャネルの各ペアは、オフセット較正付きの差動出力を供給するように構成可能です。3つの専用A-Bトグル ピンにより、最大3つの周波数についてディザリング信号を生成できます。

DACx1416 にはパワー オン リセット (POR) 回路が組み込まれており、電源オン時に DAC 出力をグランドに接続します。デバイスのレジスタが動作用に正しく構成されるまで、出力がこの状態に維持されます。

DACx1416への通信は、1.7V~5.5Vでの動作をサポートする 4線式シリアル インターフェイスにより行われます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC71416 アクティブ 16 チャネル、14 ビット、高電圧出力 DAC、リファレンス内蔵 14-bit device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx1416 16 チャネル、12/14/16 ビット、高電圧出力 DAC、 内部リファレンス付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 21日
回路設計 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
回路設計 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日
回路設計 Output Overvoltage Protection Circuit for Voltage DACs Without an External Feedback Pin PDF | HTML 2025年 6月 18日
アプリケーション・ノート Optimized Power-Supply Circuit Solution for DAC81416 High-Voltage Output PDF | HTML 2021年 9月 19日
アプリケーション概要 DACx1416 Delivers Optimized Solution to Mach Zehnder Modulator Biasing 2018年 6月 29日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC81416-08EVM — DAC81416-08 評価基板

DAC81416-08EVM は、DAC81416 と DAC81408 の各デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この基板は、DAC81416 を事前実装済みです。DAC81416-08EVM は、さまざまなアプリケーションに合わせてデバイスを構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート・ソフトウェア

SLAC746 DACx1416EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC81416 IBIS Model

SLAM334.ZIP (87 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ