DAC82002EVM

DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ・ノイズ、バッファなし電圧出力 DAC の評価基板

DAC82002EVM

購入

概要

DAC82002 評価基板 (EVM) は、DAC82002 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この製品は 16 ビット、高精度、低消費電力のデュアルチャネル D/A コンバータ (DAC) です。DAC82002 は、リセット選択 (RSTSEL) ピンの設定に従い、パワー・オン・リセット回路を使用して起動時の値をゼロスケール (0x0000) または中間スケール (0x8000) のどちらかにすることができます。

特長
  • SPI (シリアル・ペリフェラル・インターフェイス) 通信向け、オンボード・デジタル・コントローラ
  • オペアンプ回路の出力バッファが構成可能なので、プラグ・アンド・プレイ構成が可能
  • 低ドリフトの 2.5V リファレンス
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC82001 1 チャネル、16 ビット、低グリッチ・ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC) DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC82002EVM — DAC82002 evaluation module for dual-channel, 16-bit, low-glitch-noise, unbuffered-voltage-output DAC

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC82002EVM-GUI — DAC82002EVM GUI installer

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

DAC82002EVM-GUI DAC82002EVM GUI installer

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 18 8 2022
lock DAC82002EVM_GUI_Installer.zip  — 171655 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC(≤10 MSPS)
DAC82001 1 チャネル、16 ビット、低グリッチ・ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC) DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC)
ハードウェア開発
評価ボード
DAC82002EVM DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ・ノイズ、バッファなし電圧出力 DAC の評価基板

リリース情報

Initial public release for DAC82002EVM GUI software installer

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC82002EVM User's Guide PDF | HTML 2022年 8月 11日
証明書 DAC82002EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 8月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ