DAC82002

アクティブ

デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC)

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Output type Unbuffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Low Power, Small Size Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Product type Precision DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Output type Unbuffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 2 Settling time (µs) 1 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Low Power, Small Size Sample/update rate (Msps) 1 Power consumption (typ) (mW) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Product type Precision DAC
WSON (DRX) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 16 ビット性能:1LSB の DNL と 2LSB の INL
  • 低グリッチ・エネルギー:0.5nV-s
  • 高速セトリング:1µs
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 広い基準電圧範囲:2.0V~VDD
  • 低い消費電力:1 チャネルあたり 250µA (5.0V 時)
  • 最大 50MHz の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • リセット時にゼロ・スケールまたは中間スケールを出力
  • 1.62V の VIH (VDD = 5.5V の場合)
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • パッケージ:小型の 10 ピン WSON
  • 16 ビット性能:1LSB の DNL と 2LSB の INL
  • 低グリッチ・エネルギー:0.5nV-s
  • 高速セトリング:1µs
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 広い基準電圧範囲:2.0V~VDD
  • 低い消費電力:1 チャネルあたり 250µA (5.0V 時)
  • 最大 50MHz の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • リセット時にゼロ・スケールまたは中間スケールを出力
  • 1.62V の VIH (VDD = 5.5V の場合)
  • 温度範囲:-40℃~+85℃
  • パッケージ:小型の 10 ピン WSON

16 ビット DAC82002 は、バッファなしの電圧出力を備えた高精度、低消費電力のデュアルチャネル D/A コンバータ (DAC) です。

DAC82002 は 3.3V および 5V 電源で動作し、1LSB の DNL、2LSB の INL という直線性を提供します。高精度で、かつパッケージが小型であるため、本デバイスはゲインおよびオフセット較正、電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。RSTSEL ピンのステータスに基づいてゼロ・スケールまたは中間スケールで DAC 出力が確実に起動し、かつ有効なコードが本デバイスに書き込まれるまでそのスケールに確実に維持されるように、 DAC82002 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれています。RESET ピンが Low にプルダウンされた後、すべての内部レジスタは非同期的にリセットされます。

DAC82002 は、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を使用しています。

16 ビット DAC82002 は、バッファなしの電圧出力を備えた高精度、低消費電力のデュアルチャネル D/A コンバータ (DAC) です。

DAC82002 は 3.3V および 5V 電源で動作し、1LSB の DNL、2LSB の INL という直線性を提供します。高精度で、かつパッケージが小型であるため、本デバイスはゲインおよびオフセット較正、電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。RSTSEL ピンのステータスに基づいてゼロ・スケールまたは中間スケールで DAC 出力が確実に起動し、かつ有効なコードが本デバイスに書き込まれるまでそのスケールに確実に維持されるように、 DAC82002 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれています。RESET ピンが Low にプルダウンされた後、すべての内部レジスタは非同期的にリセットされます。

DAC82002 は、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を使用しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DAC82001 アクティブ 1 チャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力の D/A コンバータ (DAC) Single-channel device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DAC82002 16 ビット、低グリッチ、デュアル・チャネル電圧出力、バッファなし DAC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 1日
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 2日
回路設計 DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 2日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC82002EVM — DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力 DAC の評価基板

DAC82002 評価基板 (EVM) は、DAC82002 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この製品は 16 ビット、高精度、低消費電力のデュアルチャネル D/A コンバータ (DAC) です。DAC82002 は、リセット選択 (RSTSEL) ピンの設定に従い、パワー オン リセット回路を使用して起動時の値をゼロスケール (0x0000) または中間スケール (0x8000) のどちらかにすることができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DAC82002EVM-GUI DAC82002EVM GUI installer

The DAC82002EVM-GUI is a windows-based software GUI that controls the DAC82002EVM through SPI communications using a USB interface.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC82002 IBIS Model

SBAM491.ZIP (12 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRX) 10 Ultra Librarian