DAC82001
- 16 ビット性能:1LSB の DNL と 2LSB の INL
- 低グリッチ・エネルギー:0.5nV-s
- 高速セトリング:1µs
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.5V
- 広い基準電圧範囲:2.0V~VDD
- 低い消費電力:5.0V 時に 250µA
- 最大 50MHz の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
- リセット時にゼロ・スケールまたは中間スケールを出力
- 1.62V の VIH (VDD = 5.5V の場合)
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- パッケージ:小型の 10 ピン WSON
DAC82001 は、バッファなしの電圧出力を備えた高精度、低消費電力の、16 ビット・シングル・チャネル D/A コンバータ (DAC) です。
DAC82001 は 3.3V および 5V 電源で動作し、1LSB の DNL、2LSB の INL という直線性を提供します。高精度で、かつパッケージが小型であるため、本デバイスはゲインおよびオフセット較正、電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。 DAC82001 にはパワー・オン・リセット (POR) 回路が組み込まれています。このパワー・オン・リセット回路により、起動時の DAC 出力を (RSTSEL ピンのステータスに基づいて) 確実にゼロ・スケールまたは中間スケールに設定し、かつ有効なコードが本デバイスに書き込まれるまでそのスケールを維持します。RESET ピンが Low にプルダウンされた後、すべての内部レジスタは非同期的にリセットされます。
DAC82001 は、最高 50MHz のクロック速度で動作する多用途の 3 線式シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI) を使用しています。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DAC82001 16 ビット、低グリッチ、シングル・チャネル電圧出力、バッファなし DAC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 1月 1日 |
| 回路設計 | DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電圧出力トランスミッタ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| 回路設計 | DAC80501 および XTR200 を使用した高精度、3 線式アナログ 電流出力トランスミッタ | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 2月 2日 | |
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC82002EVM — DAC82002 デュアルチャネル、16 ビット、低グリッチ ノイズ、バッファなし電圧出力 DAC の評価基板
DAC82002 評価基板 (EVM) は、DAC82002 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この製品は 16 ビット、高精度、低消費電力のデュアルチャネル D/A コンバータ (DAC) です。DAC82002 は、リセット選択 (RSTSEL) ピンの設定に従い、パワー オン リセット回路を使用して起動時の値をゼロスケール (0x0000) または中間スケール (0x8000) のどちらかにすることができます。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL — The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DRX) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。