DAC8760EMC-EVM

DAC8760 エンハンスド評価モジュール

DAC8760EMC-EVM

ご注文はこちら

概要

The DAC8760EMC-EVM (EMC enhanced evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC8760 (16-bit, Voltage Output & Current Output DAC) in harsh industrial environments. The EVM is a complete evaluation kit that includes a USB-based board (SM-USB-DIG), USB cable, and evaluation software for use with a personal computer equipped with Microsoft™ Windows XP and Windows 7 operating systems.

特長
  • Protection circuitry against IEC61000-4 ESD, EFT, CI, and RI test standards
  • 4kV Galvanic Isolation between host MCU and DAC8760
  • LabVIEW™ based PC Evaluation Software
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC8760 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 エンハンスド評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00559 電圧 / 電流出力をサージ保護機能と組み合わせたリファレンス デザイン TIPD153 1チャネル、産業用、電圧および電流出力ドライバ、絶縁型、EMC/EMI テスト済み
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8760EMC-EVM DAC8760 エンハンスド評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00559 電圧 / 電流出力をサージ保護機能と組み合わせたリファレンス デザイン TIPD153 1チャネル、産業用、電圧および電流出力ドライバ、絶縁型、EMC/EMI テスト済み
サポート・ソフトウェア

DACX760EVM-SW — DAC7760EVM / DAC8760EVM 向けソフトウェア

lock = 輸出許可が必要 (1 分)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DAC7760EMC-EVM DAC7760 エンハンスド評価モジュール DAC7760EVM DAC7760EVM - 評価モジュール、12 ビット・プログラム可能電流および電圧出力 DAC 用 DAC8760EMC-EVM DAC8760 エンハンスド評価モジュール DAC8760EVM DAC8760EVM - 評価モジュール、16 ビット・プログラム可能電流/電圧出力 DAC 用

DACX760EVM-SW DAC7760EVM / DAC8760EVM 向けソフトウェア

close
バージョン: null
リリース日: 2024/08/23
ハードウェア開発
評価ボード
DAC7760EMC-EVM DAC7760 エンハンスド評価モジュール DAC7760EVM DAC7760EVM - 評価モジュール、12 ビット・プログラム可能電流および電圧出力 DAC 用 DAC8760EMC-EVM DAC8760 エンハンスド評価モジュール DAC8760EVM DAC8760EVM - 評価モジュール、16 ビット・プログラム可能電流/電圧出力 DAC 用
サポート・ソフトウェア

SBOC433 — DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC7760 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC DAC8760 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00559 電圧 / 電流出力をサージ保護機能と組み合わせたリファレンス デザイン
評価ボード
DAC7760EMC-EVM DAC7760 エンハンスド評価モジュール DAC7760EVM DAC7760EVM - 評価モジュール、12 ビット・プログラム可能電流および電圧出力 DAC 用 DAC8760EMC-EVM DAC8760 エンハンスド評価モジュール DAC8760EVM DAC8760EVM - 評価モジュール、16 ビット・プログラム可能電流/電圧出力 DAC 用
ダウンロードオプション

SBOC433 DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2018/08/13
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC7760 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC DAC8760 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00559 電圧 / 電流出力をサージ保護機能と組み合わせたリファレンス デザイン
評価ボード
DAC7760EMC-EVM DAC7760 エンハンスド評価モジュール DAC7760EVM DAC7760EVM - 評価モジュール、12 ビット・プログラム可能電流および電圧出力 DAC 用 DAC8760EMC-EVM DAC8760 エンハンスド評価モジュール DAC8760EVM DAC8760EVM - 評価モジュール、16 ビット・プログラム可能電流/電圧出力 DAC 用

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc433 or www.ti.com/lit/xx/sboc433b/sboc433b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC433. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DACx760EMC-EVM User's Guide 2014/04/24
証明書 DAC8760EMC-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。