DAC8760

アクティブ

4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、16 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC

製品詳細

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -11 to 11, -5.5 to 5.5, 0 to 10, 0 to 11, 0 to 5, 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current Output, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.04 Power consumption (typ) (mW) 135 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Special-function DAC
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 1 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) -10 to 10, -11 to 11, -5.5 to 5.5, 0 to 10, 0 to 11, 0 to 5, 0 to 5.5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Current Output, Low Power Sample/update rate (Msps) 0.04 Power consumption (typ) (mW) 135 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Product type Special-function DAC
HTSSOP (PWP) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 VQFN (RHA) 40 36 mm² 6 x 6
  • 電流出力:4mA~20mA、 0mA~20mA、0mA~24mA
  • 電圧出力:
    • 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
    • 0V~5.5V、0V~11V、±5.5V、±11V (10%のオーバーレンジ)
  • 総合未調整誤差 (TUE):±0.1% FSR (最大値)
  • DNL:±1 LSB (最大値)
  • 電圧と電流を同時に出力
  • 5V 基準電圧 (10ppm/℃、最大値) を内蔵
  • 4.6V 電源出力を内蔵
  • 高信頼性機能:
    • CRCチェックとウォッチドッグ・タイマ
    • サーマル・アラーム
    • オープン・アラーム、短絡電流制限
  • 広い温度範囲:–40℃~125℃
  • パッケージ:6mm × 6mm 40 ピン VQFN および 24 ピン HTSSOP
  • 電流出力:4mA~20mA、 0mA~20mA、0mA~24mA
  • 電圧出力:
    • 0V~5V、0V~10V、±5V、±10V
    • 0V~5.5V、0V~11V、±5.5V、±11V (10%のオーバーレンジ)
  • 総合未調整誤差 (TUE):±0.1% FSR (最大値)
  • DNL:±1 LSB (最大値)
  • 電圧と電流を同時に出力
  • 5V 基準電圧 (10ppm/℃、最大値) を内蔵
  • 4.6V 電源出力を内蔵
  • 高信頼性機能:
    • CRCチェックとウォッチドッグ・タイマ
    • サーマル・アラーム
    • オープン・アラーム、短絡電流制限
  • 広い温度範囲:–40℃~125℃
  • パッケージ:6mm × 6mm 40 ピン VQFN および 24 ピン HTSSOP

DACx760 は、高精度の完全統合型 12ビット および 16 ビットの D/A コンバータ (DAC) で、産業用プロセス制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。これらのデバイスは、4 mA~20mA、0mA~20mA、0mA~24 mAの電流出力、または、0V~5V、0V~10V、±5V、±10V、もしくは 10% のオーバーレンジ (0V~5.5V、0V~11V、±5.5V、±11V) の電圧出力にプログラムできます。電流と電圧の出力はどちらも同時に有効にでき、単一のデータ・レジスタで制御されます。

これらのデバイスは、パワーオン・リセット機能を備えており、電源オン時には既知の状態 (IOUT と VOUT はどちらもディセーブルで Hi-Z 状態) になります。CLR および CLR-SEL ピンは、電圧出力をゼロスケールまたは中間スケールに設定し、電流出力が有効な場合は範囲の下限に設定します。ゼロ・レジスタおよびゲイン・レジスタをプログラムして、最終システムの中でデバイスをデジタル的に較正できます。出力のスルー・レートも、レジスタによりプログラム可能です。電流出力に外部の HART 信号を重ね合わせることができます。これらのデバイスは、単一の 10V~36V 電源または最大 ±18V のデュアル電源で動作します。

DACx760 は、高精度の完全統合型 12ビット および 16 ビットの D/A コンバータ (DAC) で、産業用プロセス制御アプリケーションの要件を満たすよう設計されています。これらのデバイスは、4 mA~20mA、0mA~20mA、0mA~24 mAの電流出力、または、0V~5V、0V~10V、±5V、±10V、もしくは 10% のオーバーレンジ (0V~5.5V、0V~11V、±5.5V、±11V) の電圧出力にプログラムできます。電流と電圧の出力はどちらも同時に有効にでき、単一のデータ・レジスタで制御されます。

これらのデバイスは、パワーオン・リセット機能を備えており、電源オン時には既知の状態 (IOUT と VOUT はどちらもディセーブルで Hi-Z 状態) になります。CLR および CLR-SEL ピンは、電圧出力をゼロスケールまたは中間スケールに設定し、電流出力が有効な場合は範囲の下限に設定します。ゼロ・レジスタおよびゲイン・レジスタをプログラムして、最終システムの中でデバイスをデジタル的に較正できます。出力のスルー・レートも、レジスタによりプログラム可能です。電流出力に外部の HART 信号を重ね合わせることができます。これらのデバイスは、単一の 10V~36V 電源または最大 ±18V のデュアル電源で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
DAC7760 アクティブ 4 ~ 20mA の電流ループ アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、プログラマブルな電流出力または電圧出力 DAC 12-bit device

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DACx760 シングル・チャネル、12 および 16 ビット、プログラム可能な電流および電圧出力、4mA~20mA 電流ループ・アプリケーション向け D/A コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 3月 28日
アプリケーション・ノート シンプルなブラウザベースの CRC カリキュレータ PDF | HTML 2026年 3月 16日
回路設計 DAC8740H を使用して HART® モデム デバイスの競合他社製品 を置き換える回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 2月 4日
回路設計 高電圧データコンバータ向け +5V から生成する精密 ±15V 電源 回路 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 12月 12日
回路設計 來自 +5V 供電電源且用於高電壓資料轉換器的精密、±15V 電 源供應電路 PDF | HTML 2025年 12月 9日
回路設計 Output Overvoltage Protection Circuit for Voltage DACs With an External Feedback Pin PDF | HTML 2025年 7月 29日
アプリケーション・ノート A Basic Guide to the HART Protocol PDF | HTML 2023年 11月 9日
アプリケーション概要 Thermal Management to Increase Density in PLC AO Modules 2018年 6月 12日
Analog Design Journal Analog Applications Journal 4Q 2014 2014年 10月 24日
Analog Design Journal SPICE models for Precision DACs 2014年 10月 24日
アプリケーション・ノート Combined Voltage and Current Output with the DACx760 2014年 7月 24日
アプリケーション・ノート Implementing HART™ Communication With the DAC8760 Family 2014年 1月 16日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす 2009年 4月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DAC8760EMC-EVM — DAC8760 エンハンスド評価モジュール

The DAC8760EMC-EVM (EMC enhanced evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC8760 (16-bit, Voltage Output & Current Output DAC) in harsh industrial environments. The EVM is a complete evaluation kit that includes (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DAC8760EVM — DAC8760EVM - 評価モジュール、16 ビット・プログラム可能電流/電圧出力 DAC 用

The DAC8760EVM (evaluation module) provides an easy to use platform for evaluation of the performance and operating characteristics of the DAC8760 (16-bit, Voltage Output  & Current Output DAC). The EVM is a complete evaluation kit that includes a USB-based motherboard called the (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SBOC433 DAC7760EVM and DAC8760EVM Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

DAC8750-60 IBIS Model

SBAM177.ZIP (50 KB) - IBIS Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

設計ツール

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00760 — PLC 向けマルチプレクス シングル チャネル DAC を搭載したマルチチャネル アナログ出力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、順次多重化されたサンプル&ホールド バッファに基づくプログラマブル ロジック コントローラ (PLC) 用アナログ出力モジュールの設計において、低コスト、高速、小型フォームファクタ、高分解能の実現を支援します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00559 — 電圧 / 電流出力をサージ保護機能と組み合わせたリファレンス デザイン

TIDA-00559 は、産業用センサやトランスミッタ向けのユニバーサル アナログ出力 (AO) を実現します。このデザインは、16 ビット DAC をベースとし、シングル出力を採用しています。この共通出力は、0 ~ 10V または 4mA ~ 20mA どちらかの範囲を使用するようにユーザーが構成できます。IEC61000-4-5 に従い、最大 1kV / 40Ω の差動モード サージ パルスに耐えられる専用保護回路を搭載しており、過酷な産業環境での使用に対応します。絶縁型デジタル インターフェイスにより、ボードの構成と評価が容易です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00170 — プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)用 16 ビット、アナログ入力および出力ミックス・モジュール、リファレンス・デザイン

The TIDA-00170 is a reference design for industrial control Analog Mixed Input Output Modules. The design implements four channel analog input & two channel analog output. The analog input channels can measure all standard industrial voltages up to ±10V and current inputs up to 24mA. The (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00118 — 16 ビット、アナログ出力モジュール・リファレンス・デザイン、プログラマブル・ロジック・コントローラ (PLC) 用

このリファレンス・デザインでは、プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)の包括的な 4 チャネル、16 ビットのアナログ出力モジュール設計が提供されます。IEC61000-4 EMC および産業用オートメーション・システムのサージ要件を満たすように設計されており、十分にテストされています。この小型フォーム・ファクタの設計には、複数の電流と電圧の出力範囲を駆動可能な出力ドライバ内蔵の 4 個の 16 ビット D/A コンバータを実装できます。デジタル・データおよびコントロール・ラインは、TI の高速 4242V ピーク・デジタル・アイソレータ・テクノロジーによって、PLC (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00231 — 出力チャネル保護を備えた PLC アナログ出力モジュール向け適応型電源

TIDA-00231 は、産業用プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) のアナログ出力モジュールのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、D/A コンバータ(DAC)ベースのアナログ電流出力モジュールとアダプティブ電源の組み合わせにより、消費電力低減を可能にする独自のソリューションを提供します。この適応型電源は、DAC の AVDD 電源を動的に制御し、典型的な負荷抵抗が 300Ω を超える場合、電力損失を 50mW 未満に抑えます。アナログ出力は最大 24mA の電流を供給できます。このリファレンス デザインは、必要なオンボード保護回路を搭載しており、IO (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00310 — スマート グリッド IED 用のアナログ入出力とリレー駆動出力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、電圧(5V ~ 10V DC)や電流(4 ~ 20mA)などのアナログ IO を使用するグリッドの他のデバイスとも通信を行う必要がある、スマート グリッド デバイス(保護リレーや RTU など)向けのフレキシブルなアナログ IO ソリューションが特長です。両方の種類の IO に加え、パワー デジタル リレー駆動に対応しています。このモジュールで、プロセッサとの通信に SPI と I2C の各通信インターフェイスを利用できます。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD119 — 産業用アプリケーションでアナログ出力に対応する電圧および電流出力端子のリファレンス デザイン

この検証済みリファレンス デザインにより、産業用アプリケーションでアナログ出力に対応する電圧および電流複合出力端子を実装できます。  DAC8760 を OPA192 と組み合わせることで、電圧と電流の複合出力が生成され、電圧出力と電流出力の両方に対応するシングル 2 端子出力コネクタを実現できます。  この設計は、高精度のアプリケーションに対して総合未調整誤差 (TUE) が 0.1% 未満であることが特長です。また、この設計は ISO7641FC デジタル アイソレータを使用して、バックプレーン/ホスト コントローラから電気的に絶縁されています。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIPD153 — 1チャネル、産業用、電圧および電流出力ドライバ、絶縁型、EMC/EMI テスト済み

この TI 認証済み設計では、DAC8760 および ISO7641 を使用した、絶縁型シングル・チャネル産業用電圧/電流出力モジュールを実装できます。この回路はデジタル制御された電圧/電流出力が特長であり、DAC8760 の内部レジスタ設定に基づいて 0 ~ 20mA、0 ~ 24mA、4 ~ 20mA、0 ~ 5V、±5V、0 ~ 10V、および ±10V の標準出力を生成できます。この設計には IEC61000-4-2/3/4/6 のテストに合格するために必要な外部保護回路が内蔵されているほか、IEC61000-4 (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 24 Ultra Librarian
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian