ハードウェア開発
DAC8760EMC-EVM — DAC8760 エンハンスド評価モジュール
TIDA-00559 は、産業用センサやトランスミッタ向けのユニバーサル アナログ出力 (AO) を実現します。このデザインは、16 ビット DAC をベースとし、シングル出力を採用しています。この共通出力は、0 ~ 10V または 4mA ~ 20mA どちらかの範囲を使用するようにユーザーが構成できます。IEC61000-4-5 に従い、最大 1kV / 40Ω の差動モード サージ パルスに耐えられる専用保護回路を搭載しており、過酷な産業環境での使用に対応します。絶縁型デジタル インターフェイスにより、ボードの構成と評価が容易です。