DEM-OPA-SO-1A

SO-8 パッケージ封止、シングル・オペアンプの評価基板

DEM-OPA-SO-1A

ご注文はこちら

概要

The DEM-OPA-SO-1A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's High Speed, Wide Bandwidth Operational Amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA211 1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA365 5V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ OPA656 広帯域、ユニティ ゲイン安定化、FET 入力オペ アンプ OPA657 1.6GHz、低ノイズ、FET 入力オペアンプ OPA657-DIE ベアダイ、1.6GHz、低ノイズ、FET 入力オペアンプ OPA683 ディスエーブル搭載、超低消費電力、電流帰還アンプ OPA684 ディスエーブル搭載、低消費電力、電流帰還型オペアンプ OPA690 ディスエーブル搭載、広帯域、電圧帰還オペアンプ OPA691 ディスエーブル機能搭載、広帯域、電流帰還オペアンプ OPA692 ディスエーブル搭載、広帯域、固定ゲイン、バッファ アンプ OPA698 ユニティ ゲイン安定、広帯域、電圧制限アンプ OPA699 OPA699:広帯域、大きいゲイン、電圧制限アンプ OPA810 27V、140MHz、シングル チャネル、高性能、RRIO FET 入力オペアンプ OPA814 600MHz、高精度、ユニティ ゲイン安定、FET 入力オペアンプ OPA820 ユニティ ゲイン安定、低ノイズ、電圧帰還型オペアンプ OPA832 低消費電力、単一電源、固定ゲイン、ビデオ バッファ アンプ OPA842 広帯域、低歪み、ユニティ ゲイン安定、電圧帰還型オペアンプ OPA843 広帯域、低歪み、中ゲイン、電圧帰還型オペアンプ OPA890 ディスエーブル付き、低消費電力、広帯域、電圧帰還オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. DEM-OPA-SO-1A 評価基板のご注文
  2. 評価しようとするアンプの無償サンプルのご注文
  3. User's Guide (英語) に図示しているように、デバイスと適切な受動部品を半田付け

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-SO-1A — SO-8 パッケージ封止、シングル・オペアンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-OPA-SO-1A SO-8 パッケージ封止、シングル・オペアンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DEM-OPA-SO-1A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DEM-OPA-SO-1A User's Guide (Rev. B) 2012/04/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。