DP83TG720-EVM-AM2

AM2x 車載、イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板

DP83TG720-EVM-AM2

ご注文はこちら

概要

DP83TG720-EVM-AM2 は、車載イーサネット PHY アドオン ボードであり、AM2x シリーズの Sitara™ 高性能マイコンの評価基板と組み合わせて使用することを想定しています。このアドオン ボードは、AM2x 評価基板 (EVM) を使用する初期イーサネット評価とプロトタイプ製作に最適です。DP83TG720-EVM-AM2 は、RGMII と SGMII を実装した車載 1000BASE-T1 イーサネット PHY である TI の DP82TG720S-Q1 と、1 個の MATEnet コネクタを搭載しています。DP83TG720-EVM-AM2 は現在、TMDSCNCD263P と AM263Px MCU PLUS SDK (マイコン + SDK) でサポートされています。

特長
  • DP83TG720S-Q1 車載、RGMII と SGMII をサポート、1000BASE-T1、イーサネット PHY
  • MATEnet イーサネット ネットワーク コネクタ
  • Sitara™ AM2x シリーズの評価基板に接続可能、シールド付き DF40GB 48 ピン コネクタ

DP83TG720-EVM-AM2 PCB

Automotive body & lighting MCUs
AM2612-Q1 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、400MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

 

Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
AM263P2-Q1 車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P4-Q1 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

 

Real-time digital power MCUs
AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン

 

Real-time motor control & automation MCUs
AM2612 リアルタイム制御機能と安全機能とセキュリティ機能を搭載、500MHz 動作、デュアル コア Arm® Cortex®-R5F ベースのマイコン

 

イーサネット PHY
DP83TG720S-Q1 車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TLV755P イネーブル搭載、500mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

AM263P controlCARD Automotive Ethernet

パッケージの表示

AM263P controlCARD Automotive Ethernet

close
Start developing real-time control automotive Ethernet applications using the AM263P controlCARD EVM and the DP83TG720-EVM-AM2 Ethernet add-on board.
評価ボード

TMDSCNCD263P — AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

必須
これが必要な理由 TMDSCNCD263P is an HSEC180 controlCARD-based evaluation and development tool for the AM263Px series Sitara™ high-performance microcontrollers. This board is ideal for initial evaluation and prototyping as it provides a standardized and easy-to-use platform to develop your next application.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSCNCD263P AM263Px Arm-based MCU general-purpose controlCARD development kit

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

DP83TG720-EVM-AM2

AM2x 車載、イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板

必須
これが必要な理由 This hardware connects to TMDSCNCD263P to enable automotive Ethernet application development. DP83TG720-EVM-AM2 is equipped with a TI DP82TG720S-Q1 1000BASE-T1 automotive Ethernet PHY with RGMII & SGMII, and a MATEnet connector.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP83TG720-EVM-AM2

AM2x 車載、イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
ソフトウェア開発キット (SDK)

MCU-PLUS-SDK-AM263PX — MCU+ SDK for AM263Px - RTOS, No-RTOS

必須
これが必要な理由 The AM263Px microcontroller (MCU) plus software development kit (SDK) is a unified software platform for embedded processors providing easy setup and fast out-of-the-box access to examples, benchmarks and demonstrations. This software accelerates application development schedules by eliminating creating basic system software functions from scratch.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
AM263P2-Q1 車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P4-Q1 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
Real-time digital power MCUs
AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
Real-time motor control & automation MCUs
AM263P2 OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-AM263P AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット TMDSCNCD263P AM263Px Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット
参照 ダウンロードオプション

MCU-PLUS-SDK-AM263PX MCU+ SDK for AM263Px - RTOS, No-RTOS

close

MCU PLUS SDK Windows Installer

SHA-256 チェックサム

MCU PLUS SDK Linux Installer

SHA-256 チェックサム

MCU PLUS SDK MacOS Installer

SHA-256 チェックサム
製品
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs
AM263P2-Q1 車載、リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン AM263P4-Q1 車載、リアルタイム制御機能とフラッシュ・イン・パッケージ機能を搭載、400MHz クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
Real-time digital power MCUs
AM263P4 リアルタイム制御機能搭載、拡張可能メモリ、最大 400MHz 動作、クワッドコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
Real-time motor control & automation MCUs
AM263P2 OptiFlash とリアルタイム制御機能を搭載、最大 400MHz 動作、デュアルコア Arm® Cortex®-R5F マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
LP-AM263P AM263Px Arm® ベースのマイコン向け、汎用 LaunchPad™ 開発キット TMDSCNCD263P AM263Px Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット

資料

Documentation - START HERE

Download CCS 20.4.0 Version for Windows, Linux or MacOS

Download TI ARM CLANG 4.0.4 LTS for Windows, Linux or MacOS

Download SysConfig 1.26.0 for Windows, Linux or MacOS

リリース情報

Thank you for your interest in the AM263Px MCU PLUS Software Development Kit (SDK). This software accelerates application development schedules by eliminating the need to create basic system software functions from scratch.

  • The SDK includes a real-time multitasking kernel, network communications support, examples, and drivers.
  • The exact content of the SDK depends on the capabilities of the device, but all devices share common APIs and build on existing proven software components to ensure reliability and quality.
  • The software components are fully tested to ensure that they work together with TI’s Code Composer Studio integrated development environment.

最新情報

  • Enablement of MPU awareness in FreeRTOS
  • I2C Peripheral LLD Example
  • Upgraded tools version to CCS 20.4, TI ARM CLANG 4.0.4LTS
  • Bug Fixes

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DP83TG720-EVM-AM2

AM2x 車載、イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP83TG720-EVM-AM2

AM2x 車載、イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AM2x Evaluation Module for Automotive Ethernet PHY Add-on Board User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/10/22
証明書 DP83TG720-EVM-AM2 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSCNCD263P AM263Px Arm® ベース マイコン向け、汎用 controlCARD 開発キット TMDSHSECDOCK-AM263 AM263x-CC HSEC ドッキング / ブレークアウト ボード、GPMC、JTAG/TRACE、MCAN、LIN 信号用。

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM263PX AM263Px Sitara™ マイコン向けソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。