ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット PHY

DP83TG720S-Q1

アクティブ

車載対応、RGMII と SGMII をサポート、1000Base-T1、イーサネット PHY

製品詳細

Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
  • Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
    • OA/IEEE 準拠 PHY との相互運用性テスト済み
    • EMC 耐性、クラス IV 準拠 (UTP:シールドなしツイストペア)
  • MDI ピンに LPF を内蔵
  • MAC インターフェイス:RGMII、SGMII
  • 対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
  • テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とピン互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
  • パワー セービング機能:
    • スタンバイ、スリープ
    • ローカルおよびリモート ウェークアップ
  • 診断ツール キット
    • 高精度の温度モニタ
    • 電圧モニタ
    • ESD イベント モニタ
    • データ スループット カリキュレータ:内蔵 MAC パケット ジェネレータ、カウンタ、エラー チェッカ
    • リンク品質監視
    • ケーブル開放および短絡フォルト検出
    • ループバック モード
  • 25MHz クロック出力源
  • VQFN、ウェッタブル フランク パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み
    • 内蔵 ESD 保護:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度
  • IEEE802.3bp 1000BASE-T1 準拠
  • Open Alliance TC12 の相互運用性と EMC に適合
    • OA/IEEE 準拠 PHY との相互運用性テスト済み
    • EMC 耐性、クラス IV 準拠 (UTP:シールドなしツイストペア)
  • MDI ピンに LPF を内蔵
  • MAC インターフェイス:RGMII、SGMII
  • 対応する I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
  • テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とピン互換
    • 必要な BOM を変更することで、100BASE-T1 と 1000BASE-T1 に対応するシングル ボード設計
  • パワー セービング機能:
    • スタンバイ、スリープ
    • ローカルおよびリモート ウェークアップ
  • 診断ツール キット
    • 高精度の温度モニタ
    • 電圧モニタ
    • ESD イベント モニタ
    • データ スループット カリキュレータ:内蔵 MAC パケット ジェネレータ、カウンタ、エラー チェッカ
    • リンク品質監視
    • ケーブル開放および短絡フォルト検出
    • ループバック モード
  • 25MHz クロック出力源
  • VQFN、ウェッタブル フランク パッケージ
  • AEC-Q100 認定済み
    • 内蔵 ESD 保護:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放電
    • デバイス温度グレード 1:–40°C ~ +125°C の動作時周囲温度

DP83TG720S-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bp と Open Alliance に準拠した車載用イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスには、シールドなしとシールド付きのシングル ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要な、すべての物理層機能が搭載されています。このデバイスは xMII の柔軟性があり、RGMII および SGMII MAC インターフェイスをサポートします。

DP83TG720 は Open Alliance EMC および相互運用性仕様 (シールドなしツイスト ケーブル) に準拠しています。DP83TG720 は テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードで両方の速度に対応する、拡張性に優れた設計を実現できます。このデバイスでは、リアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードを豊富に備えた診断ツール キットを提供しています。ツール キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。このデバイスは xMII と MDI の両方で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。また、DP83TG720S-Q1 は、カスタマイズ可能な MAC パケットの生成と受信パケットのエラー チェックを行うため、データ ジェネレータおよびチェッカ ツールを内蔵しています。これにより、MAC に頼らずに、データパスをシステム レベルでテスト / 最適化できます。

DP83TG720S-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bp と Open Alliance に準拠した車載用イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスには、シールドなしとシールド付きのシングル ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要な、すべての物理層機能が搭載されています。このデバイスは xMII の柔軟性があり、RGMII および SGMII MAC インターフェイスをサポートします。

DP83TG720 は Open Alliance EMC および相互運用性仕様 (シールドなしツイスト ケーブル) に準拠しています。DP83TG720 は テキサス・インスツルメンツの 100BASE-T1 PHY とフットプリント互換であるため、1 枚のボードで両方の速度に対応する、拡張性に優れた設計を実現できます。このデバイスでは、リアルタイム監視ツール、デバッグ ツール、テスト モードを豊富に備えた診断ツール キットを提供しています。ツール キットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。このデバイスは xMII と MDI の両方で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。また、DP83TG720S-Q1 は、カスタマイズ可能な MAC パケットの生成と受信パケットのエラー チェックを行うため、データ ジェネレータおよびチェッカ ツールを内蔵しています。これにより、MAC に頼らずに、データパスをシステム レベルでテスト / 最適化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DP83TG720R-Q1 アクティブ 車載対応、RGMII 搭載、1000Base-T1、イーサネット PHY Pin-to-pin device that supports RGMII
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DP83TG721S-Q1 アクティブ 車載、TC-10 搭載 1000BASE-T1 イーサネット PHY、802.1AS、高度な TSN および AVB 機能搭載 Footprint compatible alternative with TC10 and IEEE 1588v2/802.1AS support
比較対象デバイスと類似の機能
DP83TC812S-Q1 アクティブ 車載、RGMII と SGMII 搭載、TC-10 準拠、100BASE-T1、イーサネット PHY Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family with TC-10 support
DP83TC813S-Q1 アクティブ 車載対応、低消費電力、小型フットプリント、100BASE-T1 イーサネット PHY (SGMII) Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family with a smaller footprint and TC-10 support
DP83TC814S-Q1 アクティブ 車載対応、TC10 非対応 (SGMII 対応)、低消費電力、100BASE-T1、イーサネット PHY Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family without TC-10 support

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DP83TG720 S -Q1 SGMII および RGMII 対応 1000BASE-T1 車載用イーサネット PHY データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 4月 4日
技術記事 Wie Ethernet den Wechsel zu softwaredefinierten Fahrzeugen beschleunigt (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技術記事 イーサネットによってソフトウェア定義自動車への移行を加速する 方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技術記事 乙太網路如何加速移至軟體定義車輛 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技術記事 이더넷이 소프트웨어 정의 차량으로의 전환을 가속화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
アプリケーション・ノート SGMII Troubleshooting Guide PDF | HTML 2024年 11月 5日
ホワイト・ペーパー ゾーン・アーキテクチャによって実現する完全なソフトウェア定義の自動車 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
ホワイト・ペーパー 區域架構如何為完整軟體定義車輛奠定基礎 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
ホワイト・ペーパー 영역 아키텍처가 어떻게 완전한 소프트웨어 정의 차량을 위한 기반을 다지고 있는가 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
機能安全情報 DP83TG720x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 10月 31日
アプリケーション・ノート Basic Ethernet Interface Debug With Linux PDF | HTML 2024年 10月 11日
アプリケーション・ノート How to Integrate Linux Driver Into Your System PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション概要 How to Implement Power over Data Lines for Automotive Ethernet PDF | HTML 2024年 7月 1日
アプリケーション・ノート DP83TG720S-Q1: Configuring for Open Alliance Specification Compliance (Rev. B) PDF | HTML 2024年 2月 14日
アプリケーション・ノート How and Why to Use Single Twisted-Pair Ethernet (SPE) for Industrial Robotics Environments (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 19日
アプリケーション・ノート DP83TC81x, DP83TG72x Software Implementation Guide PDF | HTML 2022年 12月 13日
ユーザー・ガイド DP83TG720 Ethernet PHY IBIS Models and Simulation User's Guide PDF | HTML 2022年 7月 27日
アプリケーション・ノート DP83TC811, DP83TG720 Rollover Document (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 29日
アプリケーション・ノート DP83TC811, DP83TC812, DP83TC814, DP83TG720 Hardware Rollover Document PDF | HTML 2020年 1月 10日
技術記事 The importance of automotive Ethernet standards PDF | HTML 2018年 5月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 車載、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC (システム オン チップ) の評価基板

AWR2544LOPEVM は、AWR254x ミリ波センシング デバイス向けの使いやすい評価ボードで、DCA1000EVM に直接接続できます。この評価基板 (EVM) キットには、オンチップの ARM Cortex-R5F コントローラとハードウェア アクセラレータ (HWA 1.5) に適したソフトウェアの開発を開始するために必要なものがすべて付属しています。また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED をオンボード搭載しているため、シンプルなユーザー インターフェイスを迅速に統合できます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DP83TG720-EVM-AM2 — AM2x 車載、イーサネット PHY アドオン ボードの評価基板

DP83TG720-EVM-AM2 は、車載イーサネット PHY アドオン ボードであり、AM2x シリーズの Sitara™ 高性能マイコンの評価基板と組み合わせて使用することを想定しています。このアドオン ボードは、AM2x 評価基板 (EVM) を使用する初期イーサネット評価とプロトタイプ製作に最適です。DP83TG720-EVM-AM2 は、RGMII と SGMII を実装した車載 1000BASE-T1 イーサネット PHY である TI の DP82TG720S-Q1 と、1 個の MATEnet コネクタを搭載しています。DP83TG720-EVM-AM2 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DP83TG720EVM-MC — DP83TG720 RGMII メディア コンバータの評価基板

DP83TG720EVM-MC は、DP83TG720 イーサネット物理層 (PHY) トランシーバの性能と独自の機能を実証するための設計を採用したメディア コンバータ評価基板です。DP83867E は、標準的なイーサネット PHY であり、RGMII 経由で DP83TG720R-Q1 に接続する方法で、Cat5e ケーブルを使用した標準的な各種 1Gbps デバイスとの接続に対応しています。この評価基板は、レジスタ アクセスの目的でオンボード マイコンもサポートしています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

DP83TG720-IND-SPE-EVM — DP83TG720 ドーターカード

DP83TG720-IND-SPE ドーター カードは、2 ポートのコンパクトなペリフェラル デバイスであり、AM64x 評価ボードとシームレスに統合できるよう設計されています。評価プロセスを拡張するために設計された DP83TG720-IND-SPE は、直接のプラグイン互換性を備え、シングルペア イーサネットを評価するための容易な統合と迅速な実装を可能にします。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

IBIS model for DP83TG720S and DP83TG720R

SNLM243.ZIP (1130 KB) - IBIS Model
設計ツール

DP83TG720-SCHEMATIC-CHECKLIST DP83TG720 schematic review checklist

DP83TG720 schematic review checklist
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01022 — ゲートウェイの車載向けリファレンス デザイン

自動車業界の各種トレンドは 急速に進化しており、 その結果、継続的に量が増加している流入データを効率的に処理し、自動車内全体で適切に転送してクラウドに送信するために、新しいドメインおよび ゾーンベースのゲートウェイアーキテクチャの採用が進んでいます。適切に機能するドメイン ゲートウェイ (またはゾーン ゲートウェイ) は、1 つの機能ドメイン / ゾーン内に位置する複数の ECU (電子制御ユニット) の相互間、および ECU と集中型ゲートウェイの間で、安全かつセキュアにデータを転送します。集中型ゲートウェイは、自動車の多数のドメイン / ゾーン間で、安全かつセキュアにデータを転送します。

(...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、‌データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載アプリケーションにおけるデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) を実証するために、受電側 (PD) を実装しています。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。シングルペア イーサネット (SPE) ケーブル上のデータと電力を分割するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-020060 — 車載、100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、データ ライン経由の電力供給 (PoDL) のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載の使用事例に適した PoDL (Power Over Data Lines:データ ライン経由の電力供給) の実装を提示します。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。50W の最大電力で結合するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian