DRV425-BUSBAR-EVM
開ループ フラックスゲート センサ使用、 ±100A バス バー電流センサのリファレンス デザインの評価アセンブリ
DRV425-BUSBAR-EVM
概要
DRV425-Busbar-EVM は包括的なバス バー アセンブリで、最大 ±100A に対応する非侵襲的 (絶縁型) 電流測定ソリューションです。 このアセンブリには、円形の切り欠き、インサート、PCB、絶縁スタンドオフ、端子台、インターフェイス ケーブル アセンブリが付属したバス バーが含まれており、即時に大電流を測定できます。
特長
- 最大 100A の電流範囲
- 非侵襲性 (絶縁型) 測定
- 完全なアセンブリ
- 開ループの電流センサ
- AC 電流と DC 電流を高精度に測定
購入と開発の開始
評価ボード
DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ
サポート対象の製品とハードウェア
DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DRV425-BUSBAR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 設計ガイド | オープン・ループのフラックスゲート・センサを使用した±100Aバス バー電流センサのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/10/09 |