ハードウェア開発
評価ボード
DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ
DC、AC、パルス形式の各電流を高精度測定のための単一電源開ループ電流センス ソリューションです。最大 110A の電流を高精度測定できます
DC、AC、パルス形式の各電流を高精度測定のための単一電源開ループ電流センス ソリューションです。最大 110A の電流を高精度測定できます
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
DC、AC、パルス形式の各電流を高精度測定のための単一電源開ループ電流センス ソリューションです。最大 110A の電流を高精度測定できます
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | オープン・ループのフラックスゲート・センサを使用した±100Aバス バー電流センサのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2017/10/09 |