開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ

製品詳細

Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Catalog
Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Catalog
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 高精度の内蔵型フラックスゲート センサ:
    • オフセット:±8µT (最大値)
    • オフセット ドリフト:±5nT/°C (標準値)
    • ゲイン誤差:0.04% (標準値)
    • ゲイン ドリフト:±7ppm/°C (標準値)
    • 直線性:±0.1%
    • ノイズ:1.5nT/√Hz (標準値)
  • センサ範囲:±2mT (最大値)
    • 外付け抵抗により範囲とゲインを調整可能
  • 選択可能な帯域幅:47 kHz または 32 kHz
  • 高精度リファレンス:
    • 精度:(最大) 2%、ドリフト:50ppm/°C (最大値)
    • ピンで選択可能な電圧:2.5V または 1.65V
    • 選択可能なレシオメトリック モード:VDD / 2
  • 診断機能:オーバーレンジおよびエラー フラグ
  • 電源電圧範囲:3.0V ~ 5.5V
  • 高精度の内蔵型フラックスゲート センサ:
    • オフセット:±8µT (最大値)
    • オフセット ドリフト:±5nT/°C (標準値)
    • ゲイン誤差:0.04% (標準値)
    • ゲイン ドリフト:±7ppm/°C (標準値)
    • 直線性:±0.1%
    • ノイズ:1.5nT/√Hz (標準値)
  • センサ範囲:±2mT (最大値)
    • 外付け抵抗により範囲とゲインを調整可能
  • 選択可能な帯域幅:47 kHz または 32 kHz
  • 高精度リファレンス:
    • 精度:(最大) 2%、ドリフト:50ppm/°C (最大値)
    • ピンで選択可能な電圧:2.5V または 1.65V
    • 選択可能なレシオメトリック モード:VDD / 2
  • 診断機能:オーバーレンジおよびエラー フラグ
  • 電源電圧範囲:3.0V ~ 5.5V

DRV425 は 1軸の磁界センシング アプリケーション用に設計されており、電気的に絶縁された高感度で高精度の DC および AC 磁界測定が可能です。このデバイスは、独自の統合型フラックス ゲート センサ (IFG) を搭載しており、内部補償コイルを備えることで、±2 mT の高精度測定範囲と最大 47kHz の測定帯域幅をサポートします。小さなオフセット、小さなオフセット ドリフト係数、小さなセンサ ノイズと、高精度のゲイン、小さなゲイン ドリフト係数、内部補償コイルによる非常に優れた線形性から、比類のない磁界測定精度を実現しています。DRV425 の出力は、検出された磁界に比例するアナログ信号です。

このデバイスは、内部差動アンプ、オンチップの高精度基準電圧、診断機能などの機能一式を備えているため、部品数とシステム レベル コストを最小化できます。

このデバイスは、放熱を最適化するためのサーマル パッドで熱的に強化された非磁性の薄型 WQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。

DRV425 は 1軸の磁界センシング アプリケーション用に設計されており、電気的に絶縁された高感度で高精度の DC および AC 磁界測定が可能です。このデバイスは、独自の統合型フラックス ゲート センサ (IFG) を搭載しており、内部補償コイルを備えることで、±2 mT の高精度測定範囲と最大 47kHz の測定帯域幅をサポートします。小さなオフセット、小さなオフセット ドリフト係数、小さなセンサ ノイズと、高精度のゲイン、小さなゲイン ドリフト係数、内部補償コイルによる非常に優れた線形性から、比類のない磁界測定精度を実現しています。DRV425 の出力は、検出された磁界に比例するアナログ信号です。

このデバイスは、内部差動アンプ、オンチップの高精度基準電圧、診断機能などの機能一式を備えているため、部品数とシステム レベル コストを最小化できます。

このデバイスは、放熱を最適化するためのサーマル パッドで熱的に強化された非磁性の薄型 WQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の産業用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV425 フラックスゲート磁界センサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 11日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
技術記事 Addressing high-voltage current-sensing design challenges in HEV/EVs PDF | HTML 2019年 11月 4日
技術記事 Current sensing in battery management systems PDF | HTML 2019年 5月 30日
アプリケーション概要 Fluxgate for Motor Diagnostics 2017年 12月 21日
ホワイト・ペーパー 統合磁気センシング技術による精度と信頼性の向上 英語版 2017年 7月 27日
アプリケーション概要 デュアルDRV425バスバー・アプリケーション設計の要求事項 英語版 2017年 4月 28日
アプリケーション・ノート Bus Bar Theory of Operation 2016年 11月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ フラックスゲート センサ使用、 ±100A バス バー電流センサのリファレンス デザインの評価アセンブリ

DRV425-Busbar-EVM は包括的なバス バー アセンブリで、最大 ±100A に対応する非侵襲的 (絶縁型) 電流測定ソリューションです。  このアセンブリには、円形の切り欠き、インサート、PCB、絶縁スタンドオフ、端子台、インターフェイス ケーブル アセンブリが付属したバス バーが含まれており、即時に大電流を測定できます。
評価ボード

DRV425EVM — DRV425 オープン・ループ磁界センサ、評価モジュール

DRV425EVM は、包括的なアナログ・フロント・エンド IC である DRV425 を採用した、開ループ磁界センシング・アプリケーション向けコイル・ドライバの評価プラットフォームです。DRV425EVM を使用すると、DRV425 デバイスの機能全般を検討することができます。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SBOC480 DRV425 Bus Bar Application Magnetic Field Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLOC331 DRV425 System Parameter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

SBOC481 DRV425 Bus Bar FEMM Script

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIPD205 — 開ループ フラックスゲート センサを使用した ±100A バス バー電流センサのリファレンス デザイン

DC、AC、パルス形式の各電流を高精度測定のための単一電源開ループ電流センス ソリューションです。最大 110A の電流を高精度測定できます
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ