DRV425-Q1

アクティブ

車載対応、フル統合型フラックスゲート磁気センサ

製品詳細

Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Number of input channels 1 Features Magnetic Field Sensor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vs (min) (V) 3 Vs (max) (V) 5.5 Interface type Analog voltage Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
  • 機能安全対応
  • 高精度の内蔵 Fluxgate センサ
    • オフセット:±8µT (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:±5nT/℃ (標準値)
    • ゲイン誤差:0.04% (標準値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±7ppm/℃ (標準値)
    • 直線性:±0.1%
    • ノイズ:1.5nT/√Hz (標準値)
  • センサ範囲:±2mT (最大値)
    • 範囲とゲインは外付け抵抗により変更可能
  • 帯域幅を選択可能:47kHz または 32kHz
  • 高精度の基準電圧
    • 精度:2% (最大値)、ドリフト係数:50ppm/℃ (最大値)
    • ピンで電圧を選択可能:2.5V または 1.65V
    • レシオメトリック・モードを選択可能:VDD/2
  • 診断機能:オーバーレンジおよびエラー・フラグ
  • 電源電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • 温度グレード 1: -40°C~+125°C、TA
  • 機能安全対応
  • 高精度の内蔵 Fluxgate センサ
    • オフセット:±8µT (最大値)
    • オフセット・ドリフト係数:±5nT/℃ (標準値)
    • ゲイン誤差:0.04% (標準値)
    • ゲイン・ドリフト係数:±7ppm/℃ (標準値)
    • 直線性:±0.1%
    • ノイズ:1.5nT/√Hz (標準値)
  • センサ範囲:±2mT (最大値)
    • 範囲とゲインは外付け抵抗により変更可能
  • 帯域幅を選択可能:47kHz または 32kHz
  • 高精度の基準電圧
    • 精度:2% (最大値)、ドリフト係数:50ppm/℃ (最大値)
    • ピンで電圧を選択可能:2.5V または 1.65V
    • レシオメトリック・モードを選択可能:VDD/2
  • 診断機能:オーバーレンジおよびエラー・フラグ
  • 電源電圧範囲:3.0V~5.5V

DRV425-Q1 車載用デバイスは 1軸の磁界センシング・アプリケーション用に設計されており、電気的に絶縁された高感度で高精度の DC および AC 磁界測定が可能です。このデバイスは、最高 47kHz の測定帯域幅で ±2mT の高精度センシング範囲をサポートするため、特許取得済みの独自の統合 Fluxgate センサ (IFG) と内部補償コイルを備えています。小さなオフセット、小さなオフセット・ドリフト係数、小さなセンサ・ノイズと、高精度のゲイン、小さなゲイン・ドリフト係数、内部補償コイルによる非常に優れた線形性から、比類のない磁界測定精度を実現しています。この高い感度と精度は、トラクション・インバータやバッテリ管理システムなどの大電流バスバー・アプリケーションの大電流測定を可能にします。トルク・センサまたはモータ診断システムでは、磁界の位置または変位を正確に測定する機能を活用できます。 DRV425-Q1 の出力は、検出磁界に比例したアナログ信号です。



このデバイスは、内部差動アンプ、オンチップの高精度基準電圧、診断機能などの機能一式を備えているため、部品数とシステム・レベル・コストを最小化できます。

このデバイスは、放熱を最適化するためのサーマル・パッドで熱的に強化された非磁性の薄型 WQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が規定されています。

DRV425-Q1 車載用デバイスは 1軸の磁界センシング・アプリケーション用に設計されており、電気的に絶縁された高感度で高精度の DC および AC 磁界測定が可能です。このデバイスは、最高 47kHz の測定帯域幅で ±2mT の高精度センシング範囲をサポートするため、特許取得済みの独自の統合 Fluxgate センサ (IFG) と内部補償コイルを備えています。小さなオフセット、小さなオフセット・ドリフト係数、小さなセンサ・ノイズと、高精度のゲイン、小さなゲイン・ドリフト係数、内部補償コイルによる非常に優れた線形性から、比類のない磁界測定精度を実現しています。この高い感度と精度は、トラクション・インバータやバッテリ管理システムなどの大電流バスバー・アプリケーションの大電流測定を可能にします。トルク・センサまたはモータ診断システムでは、磁界の位置または変位を正確に測定する機能を活用できます。 DRV425-Q1 の出力は、検出磁界に比例したアナログ信号です。



このデバイスは、内部差動アンプ、オンチップの高精度基準電圧、診断機能などの機能一式を備えているため、部品数とシステム・レベル・コストを最小化できます。

このデバイスは、放熱を最適化するためのサーマル・パッドで熱的に強化された非磁性の薄型 WQFN パッケージで供給され、-40℃~+125℃の車載用温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV425-Q1 車載、統合 Fluxgate 磁界センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 7月 8日
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
機能安全情報 DRV425-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA 2020年 3月 23日
e-Book(PDF) 電流センス・アンプで 電流センシング設計時の 問題を解決 (Rev. A 翻訳版) 2020年 1月 9日
アプリケーション概要 Fluxgate for Motor Diagnostics 2017年 12月 21日
ホワイト・ペーパー 統合磁気センシング技術による精度と信頼性の向上 英語版 2017年 7月 27日
アプリケーション概要 デュアルDRV425バスバー・アプリケーション設計の要求事項 英語版 2017年 4月 28日
アプリケーション・ノート Bus Bar Theory of Operation 2016年 11月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ フラックスゲート センサ使用、 ±100A バス バー電流センサのリファレンス デザインの評価アセンブリ

DRV425-Busbar-EVM は包括的なバス バー アセンブリで、最大 ±100A に対応する非侵襲的 (絶縁型) 電流測定ソリューションです。  このアセンブリには、円形の切り欠き、インサート、PCB、絶縁スタンドオフ、端子台、インターフェイス ケーブル アセンブリが付属したバス バーが含まれており、即時に大電流を測定できます。
評価ボード

DRV425EVM — DRV425 開ループ磁界センシング評価基板

DRV425EVM は、包括的なアナログ フロント エンド IC である DRV425 を採用した、開ループ磁界センシング アプリケーション向けコイル ドライバの評価プラットフォームです。DRV425EVM を使用すると、DRV425 デバイスの機能すべてを確認することができます。

ユーザー ガイド: PDF
計算ツール

SBOC480 DRV425 Bus Bar Application Magnetic Field Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLOC331 DRV425 System Parameter Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

SBOC481 DRV425 Bus Bar FEMM Script

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian