DRV8805EVM

DRV8805 評価モジュール

概要

The DRV8805 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with built-in indexer control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor in full-step, half-step or wave mode. With the DRV8805EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8805 motor driver in their specific application. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS7A4001. This EVM operates on power supply voltages from 8.2 V to 60 V.

特長
  • 1.5A Continuous Current Single Channel Output
  • 800mA Continuous Current, 4 channels ON
  • Wide Operating Voltage Range: 8.2 to 60 V
  • Low RDSON (500mΩ)
  • Includes terminal as well as kelvin connections for all DRV8805 signals.
  • Includes USB port for programming of the microprocessor.
  • EVM includes LED indicator of fault state.

  • DRV8805 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Low-power MCUs
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz MCU

 

ステッパ モーター ドライバ
DRV8805 STEP/DIR 制御機能搭載、60V、2.3A、クワッド、ローサイド モーター ドライバ

 

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A4001 イネーブル搭載、50mA、100V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8805EVM — DRV8805 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8805EVM DRV8805 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
DRV8803EVM DRV8803 の評価基板 DRV8804EVM DRV8804 評価モジュール DRV8805EVM DRV8805 評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC436 DRV8803-04-05-06 Software

close
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 2018/09/11
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8803EVM DRV8803 の評価基板 DRV8804EVM DRV8804 評価モジュール DRV8805EVM DRV8805 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 2017/04/26
証明書 DRV8805EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DRV8803EVM DRV8803 の評価基板 DRV8804EVM DRV8804 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。