FLINK3V8BT-85

FPD-Link ファミリ シリアライザ/ デシリアライザ LVDS 評価キット

FLINK3V8BT-85

ご注文はこちら

概要

FPD-Link evaluation kit contains a Transmitter (Tx) board, a Receiver (Rx) board along with interfacing cables. This kit will demonstrate the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using Low Voltage Differential Signaling (LVDS) to a receiver board.

The Transmitter board accepts LVTTL/LVCMOS RGB signals from the graphics controller along with the clock signal. The LVDS Transmitter converts the LVTTL/LVCMOS parallel lines into four serialized LVDS data pairs plus a LVDS clock. The serial data streams toggle at 3.5 times the clock rate.

The Receiver board accepts the LVDS serialized data streams plus clock and converts the data back into parallel LVTTL/LVCMOS RGB signals and clock for the panel timing controller.

FPD-Link SerDes
DS90C363B +3.3V プログラマブル LVDS トランスミッタ、18 ビット、フラット パネル ディスプレイ (FPD) リンク - 65MHz DS90CF363B +3.3V、立ち下がりエッジ、LVDS トランスミッタ、18 ビット、フラット パネル ディスプレイ (FPD) リンク - 65MHz DS90CF364 +3.3V LVDS レシーバ、18 ビット、フラット・パネル・ディスプレイ (FPD) リンク - 65MHz DS90CF364A +3.3V LVDS レシーバ、18 ビット、フラット・パネル・ディスプレイ (FPD) リンク - 65MHz DS90CF366 +3.3V LVDS レシーバ、18 ビット、フラット・パネル・ディスプレイ (FPD) リンク - 85 MHz DS90CF383B +3.3V LVDS トランスミッタ、24 ビット、フラット パネル ディスプレイ (FPD) リンク - 65MHz DS90CF384 +3.3V LVDS レシーバ、24 ビット、フラット・パネル・ディスプレイ (FPD) リンク - 65MHz DS90CF384A +3.3V LVDS レシーバ、24 ビット、フラット・パネル・ディスプレイ (FPD) リンク - 65MHz DS90CF386 +3.3V LVDS レシーバ、24 ビット、フラット・パネル・ディスプレイ (FPD) リンク - 85 MHz DS90CR286A-Q1 車載対応、+3.3V、立ち上がりエッジでのデータ ストローブ、LVDS、28 ビット、チャネル リンク レシーバ - 66 MHz DS90CR286AT-Q1 3.3V 立ち上がりエッジ データ ストローブ LVDS レシーバ 28 ビット、チャネル リンク 66MHz

 

その他のインターフェイス
DS90C365A FPD-Link-87.5MHz (フラット パネル ディスプレイ リンク) 対応、18 ビット、+3.3V プログラマブル LVDS トランスミッタ DS90C385A フラット パネル ディスプレイ (FPD) 向け、85MHz、LVDS トランスミッタ DS90CR285 +3.3V、立ち上がりエッジでのデータ・ストローブ、LVDS、28 ビット、チャネル・リンク・トランスミッタ - 66 MHz DS90CR286A +3.3V、立ち上がりエッジでのデータ・ストローブ、LVDS、28 ビット、チャネル・リンク・レシーバ - 66 MHz DS90CR287 +3.3V、立ち上がりエッジでのデータ・ストローブ、LVDS、28 ビット、チャネル・リンク・トランスミッタ - 85MHz DS90CR288A +3.3V、立ち上がりエッジでのデータ・ストローブ、LVDS、28 ビット、チャネル・リンク・レシーバ - 85MHz
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

FLINK3V8BT-85/NOPB — FPD-Link ファミリ シリアライザ/ デシリアライザ LVDS 評価キット

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

FLINK3V8BT-85/NOPB FPD-Link ファミリ シリアライザ/ デシリアライザ LVDS 評価キット

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 FLINK3V8BT-85/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド FLINK3V8BT-85 Evaluation Kit (Rev. A) 2016/08/24

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。