DS90CF364
The DS90C363 transmitter converts 21 bits of CMOS/TTL data into three LVDS (Low Voltage Differential Signaling) data streams. A phase-locked transmit clock is transmitted in parallel with the data streams over a fourth LVDS link. Every cycle of the transmit clock 21 bits of input data are sampled and transmitted. The DS90CF364 receiver converts the LVDS data streams back into 21 bits of CMOS/TTL data. At a transmit clock frequency of 65 MHz, 18 bits of RGB data and 3 bits of LCD timing and control data (FPLINE,
This chipset is an ideal means to solve EMI and cable size problems associated with wide, high speed TTL interfaces.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DS90C363/F364 3.3V Prog LVDS Trnsmit 18Bit FPD 65MHz/LVDS Rcvr 18Bit FPD 85(jp) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2011年 4月 7日 | |
| アプリケーション・ノート | High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs | 2018年 11月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | How to Map RGB Signals to LVDS/OpenLDI(OLDI) Displays (Rev. A) | 2018年 6月 29日 | ||||
| アプリケーション・ノート | AN-1032 An Introduction to FPD-Link (Rev. C) | 2017年 8月 8日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices | 2016年 1月 13日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1032 An Introduction to FPD-Link (jp) | 2009年 4月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | TFT Data Mapping for Dual Pixel LDI Application - Alternate A - Color Map | 2004年 5月 15日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Application Note 1056 STN Application Using FPD-Link (jp) | 英語版 | 2004年 5月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | 1085 FPD-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (jp) | 英語版 | 2004年 5月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FLINK3V8BT-85 — FPD-Link ファミリ シリアライザ/ デシリアライザ LVDS 評価キット
FPD-Link evaluation kit contains a Transmitter (Tx) board, a Receiver (Rx) board along with interfacing cables. This kit will demonstrate the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using Low Voltage Differential Signaling (LVDS) to a receiver board.
The Transmitter board (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。