IO-EXP-ADAPTER-EVM

IO エクスパンダ アダプタの評価基板

IO-EXP-ADAPTER-EVM

ご注文はこちら

概要

IO-EXP-ADAPTER-EVM は、テストとデバッグの目的で、4 つの個別 PCB に分割することができる評価基板です。IO-EXP-ADAPTER-EVMは、I2C と SPI 向けの各 IO エクスパンダ製品ラインアップから、多様なパッケージ タイプをサポートしています。

特長
  • このボードは、多様な評価に対応する設計を採用しています。
  • 標準ブレッドボード寸法に対応
  • 複数のジャンパ線とオシロスコープの接続に対応する 2 ピン ヘッダ

  • IC フットプリントおよびヘッダーを実装していない空白の PCB×1
  • 1x24 ピン ヘッダ (10個)

I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)
TCA6507 輝度調整、シャットダウン / 構成レジスタ搭載、7 ビット、1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus LED ドライバ TCA9535 割り込み / 構成レジスタ搭載、16 ビット 1.65V ~ 5.5V I2C/SMBus I/O エクスパンダ TCA9536 リモート、構成レジスタと割り込み機能搭載、4 ビット、I²C と SMBus 向け I/O エクスパンダ TCAL9538 低電圧8ビットI²Cバス/SMBus I/O拡張機能、割り込み、リセット、柔軟なI/O構成 TXE8116 割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、16 ビット SPI バス I/O エクスパンダ TXE8116-Q1 車載、割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、16 ビット SPI バス I/O エクスパンダ TXE8124 割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、24 ビット SPI バス I/O エクスパンダ TXE8124-Q1 車載、割り込みとリセット機能と I/O 構成可能レジスタ搭載、24 ビット SPI バス I/O エクスパンダ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

IO-EXP-ADAPTER-EVM IO エクスパンダ アダプタの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) IO-EXP-ADAPTER Evaluation Model User's Guide PDF | HTML 2025/03/04
証明書 IO-EXP-ADAPTER-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024/12/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。