TCA9536
- I2C から GPIO へのエクスパンダ
- 1.65V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 5V 許容の I/O ポート
- I2C ゼネラル・コールによるソフトウェア・リセット
- ソフトウェアで切り替え可能な P ポート上のプルアップ抵抗内蔵
- P3 は INT 出力として転用可能
- 1MHz の Fast mode plus I2C バス
- 入力 / 出力構成レジスタ
- 極性反転レジスタ
- パワーオン・リセット内蔵
- 電源投入時はすべてのチャネルが入力に構成された状態
- SCL/SDA 入力のノイズ・フィルタ
- 大電流の最大駆動能力を持つラッチ付き出力により LED を直接駆動
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
TCA9536 は I2C バス用の 4 ビット I/O エクスパンダで、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。I2C インターフェイスにより、ほとんどのマイクロコントローラ・ファミリの汎用リモート I/O 拡張に使用できます。
システム・コントローラは、I/O 構成レジスタ・ビットに書き込むことで、I/O を入力にするか出力にするかを設定できます。それぞれの入力または出力のデータは、対応する入力または出力レジスタに保持されています。入力ポート・レジスタの極性は、極性反転レジスタで反転できます。 その他に特殊機能レジスタがあり、内部プルアップ抵抗をディスエーブルするため、および P3 を INT 出力にオーバーライドするために使用できます。
TCA9536 のオープンドレイン割り込み出力 ( P3 が特殊機能レジスタで INT として構成されている場合) は、いずれかの入力が、対応する入力ポート・レジスタの状態と異なるときにアクティブになり、入力状態が変化したことをシステム・コントローラに通知するため使用されます。
システム・プロセッサは、タイムアウトまたはその他の不適切な動作があった場合、I2C ソフト・リセット・コマンドを使って TCA9536 をリセットできます。このコマンドにより、レジスタはデフォルト状態に設定されます。
spacer
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TCA9536 リモート 4 ビット I2C/SMBus I/O エクスパンダ、構成レジスタ付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 22日 |
| アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 | |||
| 証明書 | TCA9536EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 10月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板
DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。
DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:
- D と U(SOIC-8)
- PW(TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
- DCK(SC70-6、SC70-5)
- DRL(SOT563-6)
IO-EXP-ADAPTER-EVM — IO エクスパンダ アダプタの評価基板
TCA9536EVM — TCA9536 4 ビット I²C I/O エクスパンダの評価基板
TCA9536 評価基板は、TCA9536 と TCA9537 の両方をテストするためのオプションをユーザーに提供します。この評価基板を使用すると、調整可能な複数のプルアップ抵抗を SDA/SCL に取り付け、パワーアップや GPO の状態を示す複数の LED インジケータを取り付けることができます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
| X2SON (DTM) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。