ISO224EVM
ISO224 評価基板
ISO224EVM
概要
ISO224 評価基板 (EVM) は、ISO224 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7kV の強化絶縁型アンプです。ISO224EVM を使用すると、ISO224 デバイスの機能すべてを確認することができます。また、ISO224EVM はバイポーラとユニポーラの差動からシングルエンド出力段に接続する機能も搭載しています。
特長
- 強化絶縁型アンプ:7kV ピーク、10kV サージ
- 0.25 の固定ゲイン
- ±12V の入力範囲
- 低いゲイン誤差とドリフト
- 拡張産業用温度範囲に対応:
トランス ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO224EVM — ISO224 の評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
ISO224EVM — ISO224 の評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO224EVM User's Guide | 2018/06/12 | |||
| 証明書 | ISO224EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |