±12 入力、高精度、電圧センシング強化絶縁型アンプ

製品詳細

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 12 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.005, 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 12 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 15, 55 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5 Input offset (±) (max) (V) 0.005, 0.05 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 3, 12 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 高グレード(ISO224B)と低グレード(ISO224A)のバージョンで供給
  • 工業用アプリケーションでの絶縁電圧測定用に最適化された、±12Vの入力電圧範囲
  • 9kV ESDの過電圧入力クランプ
  • ±4Vの差動出力電圧範囲(同相電圧VDD2/2)
  • 低いDC誤差の動作(ISO224B)
    • 入力オフセット:25°Cで±5mV、最大値±15µV/°C
    • ゲイン誤差:25°Cで±0.3%、最大値±35ppm/°C
    • 非線形性:最大値±0.01%、標準値±0.1ppm/°C
  • ハイサイドで4.5V~18Vの単一電源
  • ローサイドで4.5V~5.5Vの動作
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01に準拠した強化絶縁耐圧: 7071VPEAK
    • UL1577に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1分間)
  • 高いCMTI (ISO224B):80kV/µs(標準値)
  • 高グレード(ISO224B)と低グレード(ISO224A)のバージョンで供給
  • 工業用アプリケーションでの絶縁電圧測定用に最適化された、±12Vの入力電圧範囲
  • 9kV ESDの過電圧入力クランプ
  • ±4Vの差動出力電圧範囲(同相電圧VDD2/2)
  • 低いDC誤差の動作(ISO224B)
    • 入力オフセット:25°Cで±5mV、最大値±15µV/°C
    • ゲイン誤差:25°Cで±0.3%、最大値±35ppm/°C
    • 非線形性:最大値±0.01%、標準値±0.1ppm/°C
  • ハイサイドで4.5V~18Vの単一電源
  • ローサイドで4.5V~5.5Vの動作
  • 安全関連の認定
    • DIN VDE V 0884-11: 2017-01に準拠した強化絶縁耐圧: 7071VPEAK
    • UL1577に準拠した絶縁耐圧: 5000VRMS (1分間)
  • 高いCMTI (ISO224B):80kV/µs(標準値)

ISO224は高精度の絶縁アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁膜により、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁膜は最高5kVRMSの強化ガルバニック絶縁の認定済みで、寿命が非常に長く、低消費電力です。絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧デバイスの損傷を防止します。

ISO224の入力は、工業用アプリケーションで広く使用されている±10V信号を正確に検出できるよう最適化されています。このデバイスは、ハイサイドの単一電源で動作します。この独自の機能により絶縁電源の設計が簡素化され、システムのコストを削減できます。内蔵のハイサイド電源電圧検出機能により、システム・レベルの診断が簡単になります。ISO224の出力は±4Vで、低コストのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を使用できます。出力は差動構造なので、ノイズに高い耐性があります。

ISO224は拡張工業用温度範囲の-55°C~+125℃で完全に動作が規定されており、幅広の8ピンSOIC (DWV)パッケージで供給されます。




ISO224は高精度の絶縁アンプで、磁気干渉に対して高い耐性のある絶縁膜により、入力側と出力側の回路が分離されています。この絶縁膜は最高5kVRMSの強化ガルバニック絶縁の認定済みで、寿命が非常に長く、低消費電力です。絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧デバイスの損傷を防止します。

ISO224の入力は、工業用アプリケーションで広く使用されている±10V信号を正確に検出できるよう最適化されています。このデバイスは、ハイサイドの単一電源で動作します。この独自の機能により絶縁電源の設計が簡素化され、システムのコストを削減できます。内蔵のハイサイド電源電圧検出機能により、システム・レベルの診断が簡単になります。ISO224の出力は±4Vで、低コストのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を使用できます。出力は差動構造なので、ノイズに高い耐性があります。

ISO224は拡張工業用温度範囲の-55°C~+125℃で完全に動作が規定されており、幅広の8ピンSOIC (DWV)パッケージで供給されます。




ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
27 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ISO224 ±12Vのシングルエンド入力と±4Vの差動出力を持つ強化絶縁アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 12月 13日
証明書 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日
回路設計 Isolierter Spannungssensorschaltkreis mit ±480 V und Differenzausgang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 9月 26日
回路設計 차동 출력을 지원하는 ±480V 절연 전압 감지 회로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 23日
ホワイト・ペーパー Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
アプリケーション概要 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 絶縁型データ コンバータのシャント抵抗の選択 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 8月 15日
アプリケーション概要 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
回路設計 差動出力を持つ ±480V の絶縁電圧センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 24日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプと絶縁型変調器の比較 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
回路設計 ±12 V-Spannungssensorschaltung mit isoliertem Verstärker und SAR-ADC mit Differenzeingang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
回路設計 絶縁アンプと差動入力 SAR ADC を使用した ±12V の電圧センシ ング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
ホワイト・ペーパー 절연 증폭기를 사용한 동급 최고의 방사 방출 EMI 성능 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 19日
ホワイト・ペーパー Beste EMI-Leistung in ihrer Klasse bei Strahlungsemissionen mit isolierten Verstärkern (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
ホワイト・ペーパー 絶縁型アンプによるクラス最高の放射エミッション EMI 性能 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 17日
回路設計 절연 증폭기와 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감지 회 로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 16日
回路設計 `±12 V-Spannungssensorschaltung mit isoliertem Verstärker und pseudo-differenziellem Eingang SAR-ADC (Rev. A) 2024年 7月 11日
回路設計 절연 증폭기와 의사 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감 지 회로 (Rev. A) 2024年 7月 11日
回路設計 絶縁アンプと疑似差動入力 SAR ADC を使用した ±12V の電圧 センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) 2024年 7月 1日
アプリケーション概要 Anschluss eines Differenzialausgangsverstärkers (isoliert) an einen A/D-Wandler mit unsymmetrischem Eingang (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 단일 종단 입력 ADC에 차동 출력(절연) 증폭기 인터페이싱 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 6月 27日
アプリケーション概要 差動出力 (絶縁型) アンプからシングルエンド入力 ADC への接続 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 17日
証明書 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
アプリケーション概要 ±12-V Input, Next-Generation, Reinforced Isolated Amplifier for Voltage Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2022年 8月 15日
アプリケーション・ノート Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) PDF | HTML 2021年 9月 7日
アプリケーション・ノート ISO224 Fail-Safe Output Feature 2018年 9月 24日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ISO224EVM — ISO224 評価基板

ISO224 評価基板 (EVM) は、ISO224 向けの評価プラットフォームです。この製品は、電圧測定アプリケーションでの使用を想定した設計を採用した、7kV の強化絶縁型アンプです。ISO224EVM を使用すると、ISO224 デバイスの機能すべてを確認することができます。また、ISO224EVM はバイポーラとユニポーラの差動からシングルエンド出力段に接続する機能も搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SBAC213 Source Files for SBAA312

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SBAC232 Source files for SBAA321

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ISO224 TINA-TI Reference Design

SBAM387.TSC (56 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

ISO224 TINA-TI Spice Model

SBAM386.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SBAC226 Source files for SBAA317

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-010065 — 高効率、電磁波の小さい絶縁型 DC/DC コンバータをベースとするアナログ入力モジュールのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、絶縁型アンプ用の絶縁型電源を生成し、絶縁された電圧と電流を測定するための簡単なアーキテクチャです。5V 入力および構成可能な 5V/5.4V 出力 (低ドロップアウト レギュレータ (LDO) のためのヘッドルーム) で動作する完全統合型強化絶縁 DC/DC コンバータにより、絶縁された電力を生成します。入力範囲が ±50mV である複数の絶縁型アンプは、複数のチャネル絶縁入力という形で構成済みであり、これらのアンプに接続した複数のシャントを使用して電流を測定します。入力範囲が ±250mV または ±12V (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00834 — 測定範囲 ±10V の 16 ビット逐次比較型 ADC を使用する高精度アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

TIDA-00834 は、±10V 対応、バイポーラ入力の同時サンプリング 16 ビット逐次比較型 ADC による電圧入力と電流入力の高精度測定のためのリファレンス デザインです。電源システムの異常や、障害に関連する電力品質を高精度かつ迅速に識別します。このため、電源システムのダウンタイムが低減されます。AFE が搭載しているのは、高精度計測機器、または最大 125A の電流測定向け高精度アンプ ベースのシグナル コンディショニング機器と、最大 300V の電圧測定に対応するオペアンプ ベースのシグナル コンディショニング回路です。電圧入力と電流入力対応のゲイン アンプは、ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00835 — 24 ビットのデルタ-シグマ ADC を使用する、高精度 ±0.5% の電流および絶縁電圧測定のリファレンス デザイン

TIDA-00835 リファレンス デザインにより、ダイナミック レンジが広い 4 チャネル同時サンプリング差動入力 24 ビット デルタ シグマ ADC を使用して、バイポーラ入力構成で電圧と電流を高精度測定することができます。ADC は ±2.5V のバイポーラ入力を測定するように設定されています。  これらの入力は固定ゲイン アンプを使用して ±2.5V の ADC 測定範囲向けにスケーリングされています。この AFE は共通の外部クロックを使用して 2 基の ADC を連結し、入力チャネル数を 8 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian