KP-3P-DLP4500EVM
概要
Keynote Photonics offers a number of optical engine options, featuring DLP4500/DLPC350 DLP® chipset.
The LC4500-RGB optical engine provides a full color, high resolution projector for your display applications. Excellent uniformity and short focus capability enable a wide range of applications. The LC4500 electronics contain all the power and capability of Texas Instruments’ reference design and more: multiple control options, Beaglebone Black compatibility, and custom GUI. An embedded TI MSP430™ is also available to manage the DLPC350 and set different operating modes, configure external GPIO, or manage the three channel LED drivers. Both USB and UART interfaces are available.
The LC4500-UV/B optical engine, coupled with the LC4500 electronics, provides users with a compact all-in-one solution for UV exposure and 3D measurement. The LC4500-UV optical engine uses a single color LED and on-axis projection to provide maximum power with high uniformity. The standard engine includes a 405nm UV LED. However, other wavelengths (blue, green, red) may be substituted to suit your specific application.
Learn more about Keynote Photonics at https://keynotephotonics.com.
DLP コントローラとドライバ
購入と開発の開始
LC4500-M8-UV-405 — LC4500 405NM UV プロジェクタ
LC4500-M8-UV-405 — LC4500 405NM UV プロジェクタ
LC4500-P5 — LC4500-RGB 産業用プロジェクタ
LC4500-P5 — LC4500-RGB 産業用プロジェクタ
LC4500-RGB-EKT — Flexlight LC4500 BeagleBone Black コントローラ
LC4500-RGB-EKT — Flexlight LC4500 BeagleBone Black コントローラ
技術資料
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | DLPC350 Programmer’s Guide (Rev. G) | 2018/07/05 |
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ファームウェア
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。