LAUNCHCC3220MODASF

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 開発キット

LAUNCHCC3220MODASF

購入

概要

SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHCC3220MODASF) は、オンボード・アンテナを搭載した CERTIFIED® シングルチップ・ワイヤレス・マイコン・モジュールである CC3220MODASF を対象にしています。CC3220MODASF は、1MB フラッシュ、256KB RAM、拡張セキュリティ機能を搭載しています。LAUNCHCC3220MODASF は、オンボード・エミュレーション機能とセンサを搭載しており、包括的な操作がすぐに実施できます。このボードを PC に直接接続して Code Composer Studio™ Cloud 統合開発環境 (IDE) などの開発ツールを使用することができます。dev.ti.com にアクセスし、SimpleLink Wi-Fi CC3220MODASF LaunchPad キットを使用して今すぐ開発を開始することができます。

CC3220MODASF はプラグ・アンド・プレイ・モジュールで、他の RF コンポーネントは不要です。これらのモジュールは、IoT のネットワーク・セキュリティを新しいレベルに引き上げ、デベロッパーは複数の通信プロトコルを使用して各種アプリケーションをクラウドに簡単に接続できるようになります。TI の Launchpad 向けソフトウェア開発環境 (SDK) を使用すると、アプリケーション開発を迅速化し、開発期間を短縮することができます。詳細については、CC3220MODA 製品ページをご覧ください。アンテナのないモジュールの詳細は、CC3220MOD 製品ページをご参照ください。

CC3220 の詳細については、https://www.ti.com/simplelinkwifi をご覧ください。

特長
  • CC3220MODA、シングルチップ・ワイヤレス・マイコン・モジュール、オンボード・アンテナ搭載
  • CC3220MODA は、チップ・レベルで Wi-Fi Alliance™ による Wi-Fi CERTIFIED® を取得
  • 認証取得済みの規制:FCC、IC、CE/RED、TELEC、SRRC。この結果、製造開始までの期間を短縮可能
  • 2 個の 20 ピン・スタッカブル・コネクタ(ブースタパック・ヘッダー)を使用して、TI 製 LaunchPad と他のブースタパックに接続
  • センサ、LED、プッシュ・ボタンを採用した、スタンドアロン開発プラットフォーム
  • フラッシュ・プログラミング用のシリアル・ポートを使用した XDS110 ベースの JTAG エミュレーション

  • クイック・スタート・ガイド
  • USB ケーブル
  • GLI-C4-1306

Wi-Fi 製品
CC3220MOD SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール CC3220MODA アンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス・モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started and develop with 2.4-GHz Wi-Fi SoC solutions

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

開発キット

LAUNCHCC3220MODASF — SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220MODASF LaunchPad™ 開発キット

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 21
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド CC3220MODASx SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution With MCU LaunchPad™ Hardware 2017年 8月 8日
データシート CC3220MODx および CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス MCU モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 1月 8日
証明書 LAUNCHCC3220MODASF EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 2021年 3月 3日
ユーザー・ガイド SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) 2020年 10月 19日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® LaunchPad™ Development Kit Hardware User's Guide (Rev. C) 2020年 3月 5日
ホワイト・ペーパー Deep dive into the tools and development kits of the SimpleLink™ MCU platform (Rev. B) 2019年 9月 25日
その他の技術資料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019年 2月 6日
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220 Out-of-Box Application (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 27日
その他の技術資料 Enabling Connected CPAP machines with SimpleLink™ Wi-Fi® Wireless MCUs 2018年 7月 18日
ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution, a Single-Chip Wireless MCU GSG (Rev. B) 2018年 6月 29日
製品概要 IP smart door locks: Power optimized and added security features for cloud conne (Rev. B) 2018年 6月 26日
製品概要 Design a low power camera with optimized cloud streaming and enhanced security u (Rev. A) 2018年 4月 24日
製品概要 Design a video doorbell with optimized cloud streaming and enhanced security fea (Rev. A) 2018年 4月 24日
その他の技術資料 アンテナ内蔵 Wi-Fi® モジュール開発キット SimpleLink™ CC3220MODASF LaunchPad™ 2018年 4月 5日
製品概要 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220/CC3120 2017年 8月 10日
ホワイト・ペーパー RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 2017年 5月 11日
ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet of Things TRM 2017年 2月 8日
ユーザー・ガイド CC3120 and CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution Layout Guidelines 2017年 2月 8日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220 Out-of-Box Quick Start Guide 2017年 2月 8日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™ 低消費電力 SDK (ソフトウェア開発キット)
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
WIFISTARTERPRO SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CC3XXXRADIOTEST SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール
ソフトウェア・プログラミング・ツール
EMBEDDED-PROGRAMMING SimpleLink™ Wi-Fi® 組み込みプログラミング UNIFLASH UniFlash フラッシュ・プログラミング・ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ