CC3220MOD

アクティブ

SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール

製品詳細

Processor Arm® Cortex®-M4 Type Module, Wireless MCU Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, SRRC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 4 STAs, 6 secure sockets, 802.11bgn, IPv4 & IPv6 Security Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Processor Arm® Cortex®-M4 Type Module, Wireless MCU Technology Wi-Fi Protocols Wi-Fi 2.4 GHz Operating system FreeRTOS, TI RTOS Certifications CE, FCC, ISED, MIC, SRRC, Wi-Fi CERTIFIED Chip Throughput UDP (max) (Mbps) 16 Features 4 STAs, 6 secure sockets, 802.11bgn, IPv4 & IPv6 Security Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure communication, Secure firmware & software update, Secure storage, Software IP protection Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
QFM (MOB) 63 358.75 mm² 20.5 x 17.5
  • CC3220MODx は、SimpleLink™ Wi-Fi シングル・チップ・ワイヤレス・マイコンで構成されるワイヤレス MCU モジュールのファミリです。CC3220MODS および CC3220MODAS モジュールは CC3220SM2ARGK ワイヤレス MCU で構成され、CC3220MODSF および CC3220MOASF モジュールは CC3220SF12ARGK ワイヤレス MCU で構成されます。完全に統合された、産業用温度グレードのグリーン・モジュールで、必要なクロック、SPI フラッシュ、パッシブをすべて内蔵
  • CC3220MODAx モジュールは、ホスト・システムへ簡単に統合できるよう内蔵アンテナを搭載
  • CC3220MODx および CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® ワイヤレス MCU システム・オン・チップ (SoC) は、2 つの独立した実行環境を持つシングル・チップを内蔵:
    • ユーザー・アプリケーション専用の Arm Cortex-M4 MCU
    • すべての Wi-Fi およびインターネット論理レイヤを実行するネットワーク・プロセッサ MCU
  • FCC、IC、CE、MIC、SRRC 認定済み
  • Wi-Fi Alliance のメンバーは Wi-Fi CERTIFIED™ モジュール証明書の転送を要求可能
  • 1.27mm ピッチの QFM パッケージにより組み立てが簡単で、低コストの PCB を設計可能
  • アプリケーション MCU サブシステム:
    • 80MHz の Arm® Cortex®-M4 コア
    • 組み込みメモリ:
      • CC3220MODS および CC3220MODAx バリエーションは 256KB の RAM を内蔵
      • CC3220MODSF および CC3220MODASF はフラッシュ・ベースの MCU で、1MB のフラッシュと 256KB の RAM を内蔵
      • ROM にペリフェラル・ドライバを内蔵
    • McASP は 2 つの I2S チャネルをサポート
    • SD
    • SPI
    • I2C
    • UART
    • 8 ビットの 同期イメージ・インターフェイス
    • 4 つの汎用タイマ (GPT) 、16 ビット PWM モード搭載
    • 1 つのウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • 4 チャネル、12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC)
    • デバッグ・インターフェイス:JTAG、cJTAG、SWD
  • Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・サブシステム:
    • Wi-Fi® インターネット・オン・チップ™専用 Arm® MCU が、Wi-Fi およびインターネット・プロトコル処理の負荷をアプリケーション MCU から完全に解放
    • Wi-Fi® モード:
      • 802.11b/g/n ステーション
      • 802.11b/g/n アクセス・ポイントで最大 4 つのステーションをサポート
      • Wi-Fi Direct クライアントおよびグループ・オーナー
      • WPA2™ パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティ:WEP、WPA™、WPA2 PSK、WPA2 エンタープライズ (802.1x)、WPA3™ パーソナルおよびエンタープライズ
      • IPv4 および IPv6 TCP および IP スタック
      • 業界標準の BSD ソケット・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API):
        • 16 の TCP または UDP ソケットを同時に使用可能
        • 6 つの TLS および SSL ソケットを同時に使用可能
      • IP アドレッシング:StaticIP、LLA、DHCPv4、DHCPv6 と重複アドレス検出 (DAD)
      • SimpleLink™ テクノロジ接続マネージャによる自律的で高速な Wi-Fi 接続
      • SmartConfig™ テクノロジ、AP モード、WPS2 オプションによる柔軟な Wi-Fi プロビジョニング
      • 内部 HTTP サーバーを使用する RESTful API サポート
      • 専用ネットワーク・プロセッサ上で組み込みネットワーク・アプリケーションを実行
      • 広範なセキュリティ機能:
        • ハードウェアの特長:
          • 独立した実行環境
          • デバイス ID
          • ハードウェア暗号化エンジンによる先進の高速セキュリティ:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC、チェックサム
        • 初期セキュア・プログラミング:
          • デバッグ・セキュリティ
          • JTAG およびデバッグ・ポートをロック
        • パーソナルおよびエンタープライズ Wi-Fi セキュリティ
        • セキュア・ソケット (SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
      • ネットワーク・セキュリティ
        • HTTPS サーバー
        • 信頼済みルート証明書のカタログ
        • TI 信頼ルート公開キー
      • SW IP 保護:
        • セキュアなキー・ストレージ
        • ファイル・システムのセキュリティ
        • ソフトウェアの改ざん検出
        • 複製保護
        • セキュア・ブート:ブート時にランタイム・バイナリの整合性と正当性を検証
      • 専用ネットワーク・プロセッサ上で組み込みネットワーク・アプリケーションを実行:
        • HTTP および HTTPS Web サーバーと動的なユーザー・コールバック
        • mDNS、DNS-SD、DHCP サーバー
        • Ping
      • 回復機構:出荷時デフォルトまたは完全な出荷時イメージに回復可能
    • Wi-Fi TX 出力:
      • 1DSSS で 17.0dBm
      • 54OFDM で 13.5dBm
    • Wi-Fi RX 感度:
      • 1DSSS で –9 5.0dBm
      • 54OFDM で –73 .5dBm
    • アプリケーションのスループット:
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
  • パワー・マネージメント・サブシステム:
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ
      • VBAT:2.3~3.6V
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA
      • ハイバネーション:5µA
      • 低消費電力ディープ・スリープ (LPDS):135µA (CC3220MODS および CC3220MODSF で、256KB RAM の保持時に測定)
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM の場合):59mA (CC3220MODS で測定、CC3220MODSF および CC3220MODASF では消費電流が 15mA 増大)
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM、最大出力の場合):223mA (CC3220MODS で測定、CC3220MODSF および CC3220MODASF では消費電流が 15mA 増大)
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS、DTIM = 1 の場合):710µA (CC3220MODS および CC3220MODSF で、256KB RAM の保持時に測定)
  • 追加の内蔵コンポーネント:
    • 40.0MHz 水晶振動子
    • 32.768kHz 水晶振動子 (RTC)
    • 32Mbit の SPI シリアル・フラッシュ
    • RF フィルタおよび受動部品
  • フットプリントが互換の QFM パッケージ
    • CC3220MODx:1.27mm ピッチ、 63 ピン、20.5mm × 17.5mm
    • CC3220MODAx:1.27mm ピッチ、 63 ピン、20.5mm × 25.0mm
  • 動作温度:
    • 周囲温度範囲:–40℃~+85℃
  • SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート
  • CC3220MODx は、SimpleLink™ Wi-Fi シングル・チップ・ワイヤレス・マイコンで構成されるワイヤレス MCU モジュールのファミリです。CC3220MODS および CC3220MODAS モジュールは CC3220SM2ARGK ワイヤレス MCU で構成され、CC3220MODSF および CC3220MOASF モジュールは CC3220SF12ARGK ワイヤレス MCU で構成されます。完全に統合された、産業用温度グレードのグリーン・モジュールで、必要なクロック、SPI フラッシュ、パッシブをすべて内蔵
  • CC3220MODAx モジュールは、ホスト・システムへ簡単に統合できるよう内蔵アンテナを搭載
  • CC3220MODx および CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® ワイヤレス MCU システム・オン・チップ (SoC) は、2 つの独立した実行環境を持つシングル・チップを内蔵:
    • ユーザー・アプリケーション専用の Arm Cortex-M4 MCU
    • すべての Wi-Fi およびインターネット論理レイヤを実行するネットワーク・プロセッサ MCU
  • FCC、IC、CE、MIC、SRRC 認定済み
  • Wi-Fi Alliance のメンバーは Wi-Fi CERTIFIED™ モジュール証明書の転送を要求可能
  • 1.27mm ピッチの QFM パッケージにより組み立てが簡単で、低コストの PCB を設計可能
  • アプリケーション MCU サブシステム:
    • 80MHz の Arm® Cortex®-M4 コア
    • 組み込みメモリ:
      • CC3220MODS および CC3220MODAx バリエーションは 256KB の RAM を内蔵
      • CC3220MODSF および CC3220MODASF はフラッシュ・ベースの MCU で、1MB のフラッシュと 256KB の RAM を内蔵
      • ROM にペリフェラル・ドライバを内蔵
    • McASP は 2 つの I2S チャネルをサポート
    • SD
    • SPI
    • I2C
    • UART
    • 8 ビットの 同期イメージ・インターフェイス
    • 4 つの汎用タイマ (GPT) 、16 ビット PWM モード搭載
    • 1 つのウォッチドッグ・タイマ・モジュール
    • 4 チャネル、12 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC)
    • デバッグ・インターフェイス:JTAG、cJTAG、SWD
  • Wi-Fi ネットワーク・プロセッサ・サブシステム:
    • Wi-Fi® インターネット・オン・チップ™専用 Arm® MCU が、Wi-Fi およびインターネット・プロトコル処理の負荷をアプリケーション MCU から完全に解放
    • Wi-Fi® モード:
      • 802.11b/g/n ステーション
      • 802.11b/g/n アクセス・ポイントで最大 4 つのステーションをサポート
      • Wi-Fi Direct クライアントおよびグループ・オーナー
      • WPA2™ パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティ:WEP、WPA™、WPA2 PSK、WPA2 エンタープライズ (802.1x)、WPA3™ パーソナルおよびエンタープライズ
      • IPv4 および IPv6 TCP および IP スタック
      • 業界標準の BSD ソケット・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス (API):
        • 16 の TCP または UDP ソケットを同時に使用可能
        • 6 つの TLS および SSL ソケットを同時に使用可能
      • IP アドレッシング:StaticIP、LLA、DHCPv4、DHCPv6 と重複アドレス検出 (DAD)
      • SimpleLink™ テクノロジ接続マネージャによる自律的で高速な Wi-Fi 接続
      • SmartConfig™ テクノロジ、AP モード、WPS2 オプションによる柔軟な Wi-Fi プロビジョニング
      • 内部 HTTP サーバーを使用する RESTful API サポート
      • 専用ネットワーク・プロセッサ上で組み込みネットワーク・アプリケーションを実行
      • 広範なセキュリティ機能:
        • ハードウェアの特長:
          • 独立した実行環境
          • デバイス ID
          • ハードウェア暗号化エンジンによる先進の高速セキュリティ:AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC、チェックサム
        • 初期セキュア・プログラミング:
          • デバッグ・セキュリティ
          • JTAG およびデバッグ・ポートをロック
        • パーソナルおよびエンタープライズ Wi-Fi セキュリティ
        • セキュア・ソケット (SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
      • ネットワーク・セキュリティ
        • HTTPS サーバー
        • 信頼済みルート証明書のカタログ
        • TI 信頼ルート公開キー
      • SW IP 保護:
        • セキュアなキー・ストレージ
        • ファイル・システムのセキュリティ
        • ソフトウェアの改ざん検出
        • 複製保護
        • セキュア・ブート:ブート時にランタイム・バイナリの整合性と正当性を検証
      • 専用ネットワーク・プロセッサ上で組み込みネットワーク・アプリケーションを実行:
        • HTTP および HTTPS Web サーバーと動的なユーザー・コールバック
        • mDNS、DNS-SD、DHCP サーバー
        • Ping
      • 回復機構:出荷時デフォルトまたは完全な出荷時イメージに回復可能
    • Wi-Fi TX 出力:
      • 1DSSS で 17.0dBm
      • 54OFDM で 13.5dBm
    • Wi-Fi RX 感度:
      • 1DSSS で –9 5.0dBm
      • 54OFDM で –73 .5dBm
    • アプリケーションのスループット:
      • UDP:16Mbps
      • TCP:13Mbps
  • パワー・マネージメント・サブシステム:
    • 電源電圧範囲の広い内蔵 DC/DC コンバータ
      • VBAT:2.3~3.6V
    • 高度な低消費電力モード:
      • シャットダウン:1µA
      • ハイバネーション:5µA
      • 低消費電力ディープ・スリープ (LPDS):135µA (CC3220MODS および CC3220MODSF で、256KB RAM の保持時に測定)
      • RX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM の場合):59mA (CC3220MODS で測定、CC3220MODSF および CC3220MODASF では消費電流が 15mA 増大)
      • TX トラフィック (MCU がアクティブ、54OFDM、最大出力の場合):223mA (CC3220MODS で測定、CC3220MODSF および CC3220MODASF では消費電流が 15mA 増大)
      • アイドル接続時 (MCU が LPDS、DTIM = 1 の場合):710µA (CC3220MODS および CC3220MODSF で、256KB RAM の保持時に測定)
  • 追加の内蔵コンポーネント:
    • 40.0MHz 水晶振動子
    • 32.768kHz 水晶振動子 (RTC)
    • 32Mbit の SPI シリアル・フラッシュ
    • RF フィルタおよび受動部品
  • フットプリントが互換の QFM パッケージ
    • CC3220MODx:1.27mm ピッチ、 63 ピン、20.5mm × 17.5mm
    • CC3220MODAx:1.27mm ピッチ、 63 ピン、20.5mm × 25.0mm
  • 動作温度:
    • 周囲温度範囲:–40℃~+85℃
  • SimpleLink 開発者エコシステムによるサポート

完全にプログラム可能で、Wi-Fi 接続機能が内蔵された、FCC、IC、CE、MIC、SRRC 認定済みワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) モジュールを使用して、設計を開始できます。IoT 用に開発されたテキサス・インスツルメンツ™の SimpleLink™ CC3220MODx および CC3220MODAx モジュール・ファミリは、物理的に分離された 2 つのオンチップ MCU を統合したワイヤレス・モジュールです。

  • CC3220SF バリエーションには、アプリケーション・プロセッサとして、ユーザー専用の 256KB の RAM と、1MB の XIP フラッシュを搭載した Arm® Cortex®-M4 MCU が内蔵されています。
  • ネットワーク・プロセッサ MCU が、すべての Wi-Fi® およびインターネット論理レイヤを実行します。この ROM ベースのサブシステムには、802.11b/g/n 無線、ベースバンド、MAC が含まれ、強力な暗号化エンジンが搭載されているため、256 ビットの暗号化を使用して、高速でセキュアなインターネット接続が可能です。

CC3220MODx および CC3220MODAx ワイヤレス MCU ファミリは、TI 製の第 2 世代 Internet-on-a chip™ ファミリのソリューションの一部です。この世代では、モノをインターネットへさらに簡単に接続できるよう、新しい機能や能力が取り入れられています。次のような新機能が搭載されています。

  • IPv6
  • 拡張 Wi-Fi プロビジョニング
  • 最適化された低消費電力管理
  • 拡張されたファイル・システムのセキュリティ
  • 最大 4 つのステーションとの Wi-Fi AP 接続
  • BSD ソケットの同時オープン数の増大 - 最大 16 の BSD ソケット (うち 6 つはセキュアな HTTPS をサポート)
  • HTTPS のサポート
  • RESTful API のサポート
  • 非対称キー暗号化ライブラリ
CC3220MODx および CC3220MODAx ワイヤレス MCU ファミリは、ステーション、AP、Wi-Fi Direct® モードをサポートしています。CC3220MODx および CC3220MODAx モジュールは、WPA2 および WPA3 パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティもサポートしています。このサブシステムには、内蔵の TCP/IP および TLS/SSL スタック、HTTP サーバー、および複数のインターネット・プロトコルが含まれています。本モジュールは、AP モードに基づく HTTP、SmartConfig™ テクノロジ、WPS2.0 など、各種の Wi-Fi プロビジョニング手法に対応しています。

電源管理サブシステムには、内蔵の DC/DC コンバータが含まれており、広範な電源電圧に対応できます。このサブシステムにより、低消費電力のディープ・スリープ、RTC 使用のハイバネーション (消費電流はわずか 5µA)、シャットダウン・モード (消費電流はわずか 1µA) などの低消費電力モードを使用して、バッテリ駆動時間を延長できます。

このモジュールには、高速なパラレル・カメラ・インターフェイス、I2S、SD、UART、SPI、I2C、4 チャネルの ADC など、広範なペリフェラルが搭載されています。

SimpleLink CC3220MODx および CC3220MODAx モジュール・ファミリには、CC3220MODS、CC3220MODSF、CC3220MODA、CC3220MODASF の 4 種類のモジュール・バリエーションがあります。

  • CC3220MODS および CC3220MODAS モジュールには、コードおよびデータに使用される、アプリケーション専用の 256KB の RAM が内蔵されています。さらに、CC3220MODAS には内蔵アンテナが搭載されています。
  • CC3220MODSF および CC3220MODASF モジュールには、アプリケーション専用の 1MB のシリアル・フラッシュと、コードおよびデータ用の 256KB の RAM が内蔵されています。さらに、CC3220MODASF には内蔵アンテナが搭載されています。

これら 4 つのモジュールには、40MHz の水晶振動子、32.768kHz の RTC クロック、32Mb の SPI シリアル・フラッシュ、RF フィルタ、受動部品が組み込まれています。また、これらのモジュールには暗号化および認証付きのファイル・システム、ユーザー IP の暗号化および認証、セキュア・ブート (フラッシュのブート時にアプリケーション・イメージの認証および整合性検証を行う)、などの追加セキュリティ機能があります。

CC3220MODx および CC3220MODAx デバイスは、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、サブ 1GHz、ホスト MCU で構成される SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。これらはすべて、シングルコアのソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール・セットを持つ、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink プラットフォームの統合を 1 回行うだけで、どのようなデバイスの組み合わせでも、ポートフォリオから自分の設計に追加できます。SimpleLink プラットフォームの最終的な目標は、設計の要件が変化したとき、コードを 100% 再利用可能にすることです。

CC3220MODx および CC3220MODAx モジュール・ファミリは、ソフトウェア、サンプル・アプリケーション、ツール、ユーザーおよびプログラミング・ガイド、リファレンス・デザイン、E2E™ オンライン・コミュニティを含む、完全なプラットフォーム・ソリューションです。このモジュール・ファミリは、SimpleLink™ MCU ポートフォリオの一部でもあり、SimpleLink™ 開発者エコシステムをサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/simplelink をご覧ください。

完全にプログラム可能で、Wi-Fi 接続機能が内蔵された、FCC、IC、CE、MIC、SRRC 認定済みワイヤレス・マイクロコントローラ (MCU) モジュールを使用して、設計を開始できます。IoT 用に開発されたテキサス・インスツルメンツ™の SimpleLink™ CC3220MODx および CC3220MODAx モジュール・ファミリは、物理的に分離された 2 つのオンチップ MCU を統合したワイヤレス・モジュールです。

  • CC3220SF バリエーションには、アプリケーション・プロセッサとして、ユーザー専用の 256KB の RAM と、1MB の XIP フラッシュを搭載した Arm® Cortex®-M4 MCU が内蔵されています。
  • ネットワーク・プロセッサ MCU が、すべての Wi-Fi® およびインターネット論理レイヤを実行します。この ROM ベースのサブシステムには、802.11b/g/n 無線、ベースバンド、MAC が含まれ、強力な暗号化エンジンが搭載されているため、256 ビットの暗号化を使用して、高速でセキュアなインターネット接続が可能です。

CC3220MODx および CC3220MODAx ワイヤレス MCU ファミリは、TI 製の第 2 世代 Internet-on-a chip™ ファミリのソリューションの一部です。この世代では、モノをインターネットへさらに簡単に接続できるよう、新しい機能や能力が取り入れられています。次のような新機能が搭載されています。

  • IPv6
  • 拡張 Wi-Fi プロビジョニング
  • 最適化された低消費電力管理
  • 拡張されたファイル・システムのセキュリティ
  • 最大 4 つのステーションとの Wi-Fi AP 接続
  • BSD ソケットの同時オープン数の増大 - 最大 16 の BSD ソケット (うち 6 つはセキュアな HTTPS をサポート)
  • HTTPS のサポート
  • RESTful API のサポート
  • 非対称キー暗号化ライブラリ
CC3220MODx および CC3220MODAx ワイヤレス MCU ファミリは、ステーション、AP、Wi-Fi Direct® モードをサポートしています。CC3220MODx および CC3220MODAx モジュールは、WPA2 および WPA3 パーソナルおよびエンタープライズ・セキュリティもサポートしています。このサブシステムには、内蔵の TCP/IP および TLS/SSL スタック、HTTP サーバー、および複数のインターネット・プロトコルが含まれています。本モジュールは、AP モードに基づく HTTP、SmartConfig™ テクノロジ、WPS2.0 など、各種の Wi-Fi プロビジョニング手法に対応しています。

電源管理サブシステムには、内蔵の DC/DC コンバータが含まれており、広範な電源電圧に対応できます。このサブシステムにより、低消費電力のディープ・スリープ、RTC 使用のハイバネーション (消費電流はわずか 5µA)、シャットダウン・モード (消費電流はわずか 1µA) などの低消費電力モードを使用して、バッテリ駆動時間を延長できます。

このモジュールには、高速なパラレル・カメラ・インターフェイス、I2S、SD、UART、SPI、I2C、4 チャネルの ADC など、広範なペリフェラルが搭載されています。

SimpleLink CC3220MODx および CC3220MODAx モジュール・ファミリには、CC3220MODS、CC3220MODSF、CC3220MODA、CC3220MODASF の 4 種類のモジュール・バリエーションがあります。

  • CC3220MODS および CC3220MODAS モジュールには、コードおよびデータに使用される、アプリケーション専用の 256KB の RAM が内蔵されています。さらに、CC3220MODAS には内蔵アンテナが搭載されています。
  • CC3220MODSF および CC3220MODASF モジュールには、アプリケーション専用の 1MB のシリアル・フラッシュと、コードおよびデータ用の 256KB の RAM が内蔵されています。さらに、CC3220MODASF には内蔵アンテナが搭載されています。

これら 4 つのモジュールには、40MHz の水晶振動子、32.768kHz の RTC クロック、32Mb の SPI シリアル・フラッシュ、RF フィルタ、受動部品が組み込まれています。また、これらのモジュールには暗号化および認証付きのファイル・システム、ユーザー IP の暗号化および認証、セキュア・ブート (フラッシュのブート時にアプリケーション・イメージの認証および整合性検証を行う)、などの追加セキュリティ機能があります。

CC3220MODx および CC3220MODAx デバイスは、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy、サブ 1GHz、ホスト MCU で構成される SimpleLink™ MCU プラットフォームの一部です。これらはすべて、シングルコアのソフトウェア開発キット (SDK) と豊富なツール・セットを持つ、共通の使いやすい開発環境を共有しています。SimpleLink プラットフォームの統合を 1 回行うだけで、どのようなデバイスの組み合わせでも、ポートフォリオから自分の設計に追加できます。SimpleLink プラットフォームの最終的な目標は、設計の要件が変化したとき、コードを 100% 再利用可能にすることです。

CC3220MODx および CC3220MODAx モジュール・ファミリは、ソフトウェア、サンプル・アプリケーション、ツール、ユーザーおよびプログラミング・ガイド、リファレンス・デザイン、E2E™ オンライン・コミュニティを含む、完全なプラットフォーム・ソリューションです。このモジュール・ファミリは、SimpleLink™ MCU ポートフォリオの一部でもあり、SimpleLink™ 開発者エコシステムをサポートしています。詳細については、www.tij.co.jp/simplelink をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
58 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CC3220MODx および CC3220MODAx SimpleLink™ Wi-Fi® CERTIFIED™ ワイヤレス MCU モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 1月 8日
* 放射線と信頼性レポート CC3220MODAS Reliability Data - Reliability Estimate 2017年 7月 27日
* 放射線と信頼性レポート CC3220MODASF Reliability Data - Reliability Estimate 2017年 7月 27日
* 放射線と信頼性レポート CC3220MODS Reliability Data - Reliability Estimate 2017年 7月 27日
* 放射線と信頼性レポート CC3220MODSF Reliability Data - Reliability Estimate 2017年 7月 27日
* ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and Internet of Things TRM 2017年 2月 8日
アプリケーション・ノート CE Regulations for SRDs Operating in License-Free 2.4GHz/5GHz Bands-WiFi Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 20日
サイバー セキュリティ報告書 TI-PSIRT-2021-100117 Integrated HTTP Server Ping Utility Vulnerability PDF | HTML 2022年 1月 15日
アプリケーション・ノート TI Wi-Fi Test Strategy Overview (Rev. A) 2021年 7月 1日
証明書 CC3220MODS EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 3月 3日
証明書 CC3220MODSF EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021年 3月 3日
その他の技術資料 Building your application with security in mind (Rev. E) 2020年 10月 28日
ユーザー・ガイド SimpleLink Wi-Fi AT Command User's Guide (Rev. D) 2020年 10月 19日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Network Processor (Rev. M) PDF | HTML 2020年 9月 30日
アプリケーション・ノート CC3x20, CC3x35 SimpleLink™ Wi-Fi® Internet-on-a chip™ Solution Built-In Security (Rev. C) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® Enabled Electronic Smart Lock (Rev. A) 2020年 9月 29日
アプリケーション概要 Wi-Fi® Enabled Electronic Smart Lock Security Application Brief (Rev. A) 2020年 9月 29日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20, CC3x3x Device Provisioning (Rev. C) PDF | HTML 2020年 9月 18日
アプリケーション・ノート CE Compliance Test Procedure for TI’s WiFi Devices PDF | HTML 2020年 8月 19日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 and CC3x3x Provisioning for Mobile Applications (Rev. B) 2020年 8月 17日
アプリケーション・ノート SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x3x Serial Flash (Rev. B) 2020年 8月 17日
ユーザー・ガイド UniFlash CC3x20, CC3x3x SimpleLink™ Wi-Fi® and IoC™ Solution ImageCreator (Rev. H) 2020年 8月 17日
証明書 Product Information for CC3xxx Devices as Per Annex-E of EN 300 328 2020年 8月 10日
サイバー セキュリティ報告書 Variable Time Tag Comparison on SimpleLink™ Devices PDF | HTML 2020年 6月 5日
ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® LaunchPad™ Development Kit Hardware User's Guide (Rev. C) 2020年 3月 5日
アプリケーション・ノート Module Reliability for CC2xxxMODx, CC3xxxMODx, CC3xxxMODAx, and WL18xxMOD (Rev. A) 2020年 2月 6日
アプリケーション・ノート Transfer of TI Wi-Fi® Alliance Certifications to Products Using WFA Cert Policy (Rev. F) PDF | HTML 2020年 1月 30日
ホワイト・ペーパー Deep dive into the tools and development kits of the SimpleLink™ MCU platform (Rev. B) 2019年 9月 25日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ WiFi Certificates Handling (Rev. A) 2019年 6月 26日
その他の技術資料 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3x20 MCU Security (Rev. A) 2019年 2月 6日
ホワイト・ペーパー A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) 2019年 1月 31日
ユーザー・ガイド Vendor Device Authentication With SimpleLink™ Wi-Fi® Devices (Rev. A) 2018年 11月 29日
アプリケーション・ノート Designing Connected CPAP Machines With SimpleLinkTM Wi-Fi® Wireless MCU 2018年 10月 8日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220 Out-of-Box Application (Rev. A) PDF | HTML 2018年 8月 27日
その他の技術資料 RTLS asset tracking with SimpleLink™ Wi-Fi® devices 2018年 8月 24日
その他の技術資料 Enabling Connected CPAP machines with SimpleLink™ Wi-Fi® Wireless MCUs 2018年 7月 18日
ユーザー・ガイド CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution, a Single-Chip Wireless MCU GSG (Rev. B) 2018年 6月 29日
ユーザー・ガイド CC3120 and CC3220 Simplelink™ Wi-Fi® Embedded Programming User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2018年 6月 29日
製品概要 IP smart door locks: Power optimized and added security features for cloud conne (Rev. B) 2018年 6月 26日
製品概要 Design a low power camera with optimized cloud streaming and enhanced security u (Rev. A) 2018年 4月 24日
製品概要 Design a video doorbell with optimized cloud streaming and enhanced security fea (Rev. A) 2018年 4月 24日
その他の技術資料 アンテナ内蔵 Wi-Fi® モジュール開発キット SimpleLink™ CC3220MODASF LaunchPad™ 2018年 4月 5日
製品概要 SimpleLink™ Wired and Wireless Microcontroller Platform (Rev. B) 2018年 1月 11日
ホワイト・ペーパー ビル オートメーションを実現するコネクテッド型マイコンの重要性 (Rev. A) 2018年 1月 10日
技術記事 How low-power Wi-Fi wireless MCUs are at the forefront of IoT innovation PDF | HTML 2017年 11月 1日
アプリケーション・ノート Designing Thermostats With CC3220 SimpleLink Single-Chip Wi-Fi MCU SoC 2017年 10月 30日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
証明書 CC3220MODSF12MOB SRRC Test Report 2017年 8月 23日
その他の技術資料 无线电发射设备检测报告报告编号设备型号 2017年 8月 23日
製品概要 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220/CC3120 2017年 8月 10日
ホワイト・ペーパー IoT provokes change in ultra-low-power MCUs 2017年 7月 19日
アプリケーション・ノート CC3220 Production Line Guide 2017年 6月 20日
ホワイト・ペーパー Charging stations: Toward an EV support infrastructure 2017年 5月 9日
ホワイト・ペーパー ビル・オートメーションを実現するコネクテッド型マイコンの重要性 最新英語版 (Rev.A) 2017年 3月 14日
製品概要 SimpleLink™ MCU プラットフォーム 最新英語版 (Rev.B) 2017年 3月 9日
ホワイト・ペーパー SimpleLink™ マイコン・プラットフォーム用のツールと開発キットの詳細 最新英語版 (Rev.B) 2017年 3月 9日
ユーザー・ガイド SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220 Out-of-Box Quick Start Guide 2017年 2月 8日
アプリケーション・ノート Using Serial Flash on CC3120, CC3220 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Devices 2017年 2月 8日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

デバッグ・プローブ

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — ワイヤレスコネクティビティ用 Lauterbach TRACE32® デバッグシステム

LauterbachのTRACE32®ツールは最先端のハードウェア/ソフトウェアコンポーネントのスイートで、TIの多くのワイヤレスコネクティビティチップの分析、最適化、認証を実行できます。組込みシステム向けの世界的に有名なデバッグソリューションは、初期のシリコン開発前の段階から製品認証やトラブルシューティングに至る、あらゆる開発段階に最適なソリューションです。   フルオンチップブレークポイントのサポート、ランタイムメモリアクセス、フラッシュプログラミング、ベンチマークカウンタ。すべてをスクリプト可能で、開発者は同じテストシーケンスを何度も繰り返すことができます。Lauterbach (...)

購入先:Lauterbach GmbH
ソフトウェア開発キット (SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx ソフトウェア開発キット(SDK)

The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution. It also contains the flash programmer, a command line tool for flashing software, configuring network and software parameters (SSID, access (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro

iTunes App Store からダウンロードします
Google Play からダウンロードします

SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Proモバイル アプリは、SimpleLinkのプロビジョニング用の新しいモバイル アプリです。組み込み用プロビジョニング ライブラリと、デバイス側で実行されるサンプルが含まれています。新しいプロビジョニング リリースは、SimpleLink Wi-Fi製品を使用するWi-Fiプロビジョニング用にTIが推奨するものです。高度なAPモード プロビジョニングを実装しているほか、正しいプロセスを保証するためのフィードバックとフォールバック (...)
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 無線試験ツール

SimpleLink™ Wi-Fi®無線テスト ツールは、SimpleLink Wi-Fi CC31xxおよびCC32xxの設計の開発および認定時にRF評価およびテストを行うための、Windowsベースのソフトウェア ツールです。  このツールにより、無線を手動で送信または受信モードに設定して、低水準の無線テストを実行できます。このツールを使用するには、無線回路の理論と無線試験手法に関する習熟と知識が必要となります。

IoT (モノのインターネット) を想定して製作した SimpleLink Wi-Fi CC31xx と CC32xx の各デバイスは、オンチップ Wi-Fi (...)

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

Code Composer Studio is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers and processors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize embedded applications. Code Composer Studio is available across Windows®, Linux® and macOS® platforms.

(...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX SimpleLink™ Academy for CC32xx

SimpleLink Academy delivers easy-to-use training modules that span a wide range of topics for the SimpleLink Wi-Fi® evaluation platforms and software.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

EMBEDDED-PROGRAMMING — SimpleLink™ Wi-Fi® 組み込みプログラミング

オンボードに CC3120/CC3220 デバイスを組み込んだ各製品は、シリアル フラッシュ デバイスも接続する必要があります。シリアル フラッシュはフォーマット化し、少なくとも、必要なソフトウェア アップデートと追加機能を含むサービスパックでプログラムする必要があります。CC3220 の場合、内部 MCU プロセッサで実行されるバイナリ イメージもプログラムする必要があります。シリアルフラッシュプログラミングには、いくつかの既存のオプションがあります:
  • Uniflash イメージの作成とプログラミングを提供する PC ベースのユーティリティ。コンテンツは UART (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
認証

SIMPLELINK-CC32XX-REPORTS Reports: CC32xx Regulatory Certification

Are you looking for CC3XXX certification support? SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION provides the relevant information and support for successful certification of CC31XX, CC32XX, and CC33XX products. Within this page you will find the latest certification reports of our Modules as well as our (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

認証

SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFICATION — SimpleLink™ CC3XXX の無線認証

CC3XXX の認証取得のサポートをご希望ですか?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION は、CC31XX、CC32XX および CC33XX 製品の認証取得のための関連情報とサポートを提供します。このページで、TI のモジュールに関する最新の認証レポートと、現時点でチップ ダウン ソリューション (一体型モジュールではなく複数のチップを採用するソリューション) を使用して設計を行っているお客様向けの評価ボードが見つかります。
設計ツール

SIMPLELINK-WIFI-DESIGN-REVIEWS — SimplElink™ Wi-Fi デバイス向けハードウェア設計レビュー

CC3XXX Wi-Fi ハードウェアの設計レビュー プロセスは、問い合わせを開始します。その後、関連する設計に関するエキスパートと 1 対 1 で接触し、エキスパートはお客様の設計に対するレビューを実施し、役に立つフィードバックをお知らせします。  レビューを依頼する前に、対応する製品ページに掲載されている技術資料と設計や開発向けのリソースをお客様の側で参照することが重要です。製品ページに掲載のリソースを活用すると、設計レビューが不要になることもあります。

Wi-Fi ハードウェア設計レビューを依頼する前に、設計に関する一般的な質問は TI の E2E forum に投稿してください。

(...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDM-1020 — SimpleLink™ ワイヤレス MCU ベース サーモスタットのリファレンス デザイン

各種センサをクラウドとセキュアにリンクできるマイコン (MCU) ベースの低消費電力の接続スマート サーモスタットを作成し、リモートでの監視と制御を可能にすることは、ほとんどのスマート サーモスタット設計者の目標です。TIDM-1020 リファレンス デザインは、Wi-Fi® コネクティビティを搭載した主要なマイコンとして CC3220 デバイスを使用し、前述のようなスマート サーモスタットを実装するためのソフトウェア リファレンスを公開しています。このアプリケーション ノートでは、TIDM-1020へのプロビジョニングを行うためにBluetooth Low Energy (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-01005 — SimpleLink™ Wi-Fi® によるクラウド接続機能搭載、バッテリ駆動スマート ロックのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、Wi-Fi® を内蔵したバッテリ動作の電子スマート ロックを製作する方法を示します。このデザインは、SimpleLink™ Wi-Fi CC3220S ワイヤレス マイコン (SoC) をメイン システム コントローラやネットワーク プロセッサとして使用し、高集積の設計を作成する方法を示します。TIDC-01005 リファレンス デザインは、CC3220S と、1.8A 低電圧ブラシ付き DC モーター ドライバ DRV8837 との組み合わせにより、Wi-Fi 対応の電子スマート ロック設計のコアを形成しています。また、SimpleLink (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3200-VIDEO — Wi-Fi でビデオ/オーディオ ストリーミングを実施する SimpleLink™ CC32xx-OV788 のリファレンス デザイン

このデザインを採用すると、OV788 超低消費電力ビデオ圧縮チップ ユーザーは、Wi-Fi® 経由でオーディオ データとビデオ データのライブ ストリーミング機能を非常に簡単に実現できます。このリファレンス デザインは、SimpleLink™ CC3200 Wi-Fi ワイヤレス マイコンで RTP ビデオ ストリーミングと Wi-Fi 接続をシングル チップで実装した製品を、ローカル ネットワーク経由で任意のスマートフォン、タブレット、コンピュータから 802.11 b/g/n ネットワーク経由で送信できます。このリファレンス デザインの実装は、バッテリ動作の侵入カメラ、ドア (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDC-CC3200AUDBOOST — Wi-Fi オーディオ・ストリーミング・アプリケーション、SimpleLink Wi-Fi CC3200 Launchpad 用

この SimpleLink Wi-Fi CC3200ローンチパッドとオーディオ・ブースタパックのデザインを活用すると、新規アプリケーションや、HD デジタル・スピーカのような既存のアプリケーションに対して、Wi-Fi オーディオ・ストリーミング機能を追加することができます。デジタル・マイクやステレオ/モノラル・オーディオ・ジャックから出力されたオーディオのキャプチャと、別の Wi-Fi 対応デバイスへのストリーミングや再生を実現できます。受信した Wi-Fi (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFM (MOB) 63 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ