LM25184EVM-S12

42VIN、1AOUT PSRフライバック コンバータ単出力評価基板

LM25184EVM-S12

ご注文はこちら

概要

LM25184EVM-S12 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い LM25184-Q1 PSR フライバック コンバータの性能を提示する目的で設計してあります。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。6V ~ 42V の広い入力電圧範囲で動作し、設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成して、12V の固定出力で最大 1A の電流を供給します。LM25184-Q1 は補助巻線やフォトカプラなしで動作し、1% 以内という非常に厳格な出力電圧レギュレーションで電力を供給します。LM25184-Q1 は、多様な保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。このような保護機能として、一時的な電圧低下が生じた場合でも正常な動作を確保する低電圧ロックアウト (UVLO) や、突入電流を低減するプログラマブル ソフト スタート (SS)、またヒカップ モード過電流保護 (OCP) とサーマル シャットダウンも搭載しています。高精度イネーブル (EN) と出力電圧温度補償 (TC) の各機能も採用済みです。 

特長
  • 6V ~ 42V の入力電圧範囲
  • 12V の出力電圧、設定ポイントから 1.5% の精度
  • 1A の負荷電流定格
  • EN/UVLO を設定する抵抗デバイダにより、UVLO 適用の入力電圧がプログラマブル
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25183 65V、2.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25183-Q1 車載対応、65V、2.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25184 65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25184-Q1 車載対応、65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM25184EVM-S12 — 1A、42V PSR フライバック・コンバータ、シングル出力の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM25184EVM-S12 1A、42V PSR フライバック・コンバータ、シングル出力の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

LM25183-LM25184DESIGN-CALC — LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25180-Q1 車載対応、65V、1.5A のパワー MOSFET 内蔵、42VIN PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コンバータ LM25183 65V、2.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25183-Q1 車載対応、65V、2.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25184 65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25184-Q1 車載対応、65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25184EVM-S12 42VIN、1AOUT PSRフライバック コンバータ単出力評価基板
ダウンロードオプション

LM25183-LM25184DESIGN-CALC LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

close
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 2022/11/20
製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM25180-Q1 車載対応、65V、1.5A のパワー MOSFET 内蔵、42VIN PSR (1 次側レギュレーション) フライバック コンバータ LM25183 65V、2.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25183-Q1 車載対応、65V、2.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25184 65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ LM25184-Q1 車載対応、65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
LM25184EVM-S12 42VIN、1AOUT PSRフライバック コンバータ単出力評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc237 or www.ti.com/lit/xx/snvc237d/snvc237d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC237. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM25184-Q1 Single-output EVM User's Guide 2019/07/19
証明書 LM25184EVM-S12 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/02/24

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LM5180EVM-DUAL デュアル出力、ワイド VIN、PSR フライバック コンバータの評価基板 LM5180EVM-S05 ワイド VIN PSR フライバック コンバータ単一出力の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。