LM25184
- 機能安全対応
- 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
- 4.5V~42V の広い入力電圧範囲で動作し、 スタートアップ後は最低 3.5V で動作
- 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
- 総出力レギュレーション精度:±1.5%
- (オプション) VOUT 温度補償
- -40℃~+150℃ の接合部温度範囲
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 65V、0.11Ω のパワー MOSFET を内蔵
- VOUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
- ループ補償内蔵
- 高効率の PSR フライバック動作
- BCM での疑似共振 MOSFET ターンオフ
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- シングルおよびマルチ出力の実装
- 非常に低い伝導および放射 EMI シグネチャ
- ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
- CISPR 32 EMI 要件に最適化
- WEBENCH Power Designer を使用して、カスタムのフライバック・レギュレータ設計を作成
LM25184 は、4.5V~42V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングします。高いレベルの統合の結果、単純で信頼性が高く高密度の設計を実現しており、絶縁バリアと交差する部品は 1 つのみです。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 65V パワー MOSFET は最大 15W の出力電力を供給でき、ライン過渡に対するヘッドルームが拡大されています。
LM25184 を使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。追加機能として、内部固定または外部プログラム可能ソフトスタート、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ・モード過負荷保護、自動復元機能付きサーマル・シャットダウン保護機能があります。
LM25184 フライバック・コンバータは、8 ピン、4mm × 4mm 、0.8mm ピン・ピッチの、熱的に強化された WSON パッケージで供給されます。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM25184EVM-S12 — 42VIN、 1AOUT PSRフライバック コンバータ単出力評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (NGU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。