ホーム パワー マネージメント AC/DC switching regulators AC/DC converters

LM25183

アクティブ

65V、2.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology PSR flyback Switch current limit (typ) (A) 2.5 Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82
Rating Catalog Topology PSR flyback Switch current limit (typ) (A) 2.5 Iout (max) (A) 2.5 Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 4.5 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150 Duty cycle (max) (%) 82
WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 4.5V~42V の広い入力電圧範囲で動作し、スタートアップ後は最低 3.5V で動作
    • 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
    • 総出力レギュレーション精度:±1.5%
    • オプションの VOUT 温度補償
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • ヒカップ・モード過電流フォルト保護
    • -40°C~+150°C の接合部温度範囲
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 65V、0.11Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • VOUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
    • ループ補償内蔵
  • 高効率の PSR フライバック動作
    • BCM での疑似共振 MOSFET ターンオフ
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
    • CISPR 32 EMI 要件に最適化
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・フライバック・レギュレータ設計を作成
  • 機能安全対応
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 4.5V~42V の広い入力電圧範囲で動作し、スタートアップ後は最低 3.5V で動作
    • 絶縁バリアと交差する部品は 1 つだけの堅牢なソリューション
    • 総出力レギュレーション精度:±1.5%
    • オプションの VOUT 温度補償
    • 入力 UVLO およびサーマル・シャットダウン保護機能
    • ヒカップ・モード過電流フォルト保護
    • -40°C~+150°C の接合部温度範囲
  • 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
    • 65V、0.11Ω のパワー MOSFET を内蔵
    • VOUT のレギュレーションにフォトカプラも変圧器の補助巻線も不要
    • ループ補償内蔵
  • 高効率の PSR フライバック動作
    • BCM での疑似共振 MOSFET ターンオフ
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シングルおよびマルチ出力の実装
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • ソフト・スイッチングによりダイオードの逆回復を回避
    • CISPR 32 EMI 要件に最適化
  • WEBENCH Power Designer を使用してカスタム・フライバック・レギュレータ設計を作成

LM25183 は、 4.5V~42V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングします。高いレベルの統合の結果、単純で信頼性が高く高密度の設計を実現しており、絶縁バリアと交差する部品は 1 つのみです。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 65V パワー MOSFET は最大 10W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。

LM25183 を使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。追加機能として、内部固定または外部プログラム可能ソフトスタート、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ・モード過負荷保護、自動復元機能付きサーマル・シャットダウン保護機能があります。

LM25183 フライバック・コンバータは、8 ピン、4mm × 4mm、0.8mm ピン・ピッチの、熱的に強化された WSON パッケージで供給されます。

LM25183 は、 4.5V~42V の広い入力電圧範囲にわたって高い効率を実現できる 1 次側レギュレーション (PSR) フライバック・コンバータです。絶縁出力電圧を 1 次側フライバック電圧からサンプリングします。高いレベルの統合の結果、単純で信頼性が高く高密度の設計を実現しており、絶縁バリアと交差する部品は 1 つのみです。境界導通モード (BCM) スイッチングにより、小型の磁気的ソリューションと、±1.5% 以内の負荷およびライン・レギュレーション性能を実現できます。内蔵の 65V パワー MOSFET は最大 10W の出力電力能力を持ち、ライン過渡に対しての余裕が拡大されています。

LM25183 を使用すると、対象の最終機器に合わせて性能を最適化するためのオプション機能を備えた絶縁型 DC/DC 電源を簡単に実装できます。出力電圧を 1 つの抵抗で設定でき、オプションの抵抗を使用するとフライバック・ダイオードの電圧降下の温度係数を打ち消して出力電圧精度を向上させることもできます。追加機能として、内部固定または外部プログラム可能ソフトスタート、可変ライン UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル入力、ヒカップ・モード過負荷保護、自動復元機能付きサーマル・シャットダウン保護機能があります。

LM25183 フライバック・コンバータは、8 ピン、4mm × 4mm、0.8mm ピン・ピッチの、熱的に強化された WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM25180 アクティブ 65V、1.5A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ Pin-to-pin with lower current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM25183 42VIN の PSR フライバック DC/DC コンバータ、65V、2.5A パワー MOSFET 内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 13日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
技術記事 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
Analog Design Journal Why use PSR‐flyback isolated converters in dual‐battery mHEV systems (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 25日
Analog Design Journal Selecting output caps to optimize ripple and stability in PSR flyback converters (Rev. B) PDF | HTML 2023年 5月 4日
機能安全情報 LM2518x, LM2518x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and P PDF | HTML 2020年 8月 26日
技術記事 How to raise regulation performance with a stacked-output PSR flyback DC/DC conver PDF | HTML 2020年 6月 2日
Analog Design Journal How an auxless PSR-flyback converter can increase PLC reliability and density 2019年 9月 30日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 PSR Flyback DC/DC Converter Transformer Design for mHEV Applications 2017年 11月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM25184EVM-S12 — 42VIN、 1AOUT PSRフライバック コンバータ単出力評価基板

LM25184EVM-S12 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い LM25184-Q1 PSR フライバック コンバータの性能を提示する目的で設計してあります。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。6V ~ 42V の広い入力電圧範囲で動作し、設定ポイントから 1.5% 以内の精度を達成して、12V の固定出力で最大 1A の電流を供給します。LM25184-Q1 は補助巻線やフォトカプラなしで動作し、1% 以内という非常に厳格な出力電圧レギュレーションで電力を供給します。LM25184-Q1 (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM25183-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBZ3.ZIP (134 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM25183-LM25184DESIGN-CALC LM25183 and LM25184 Quickstart Design Tool

Welcome to the LM25183 and LM25184 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power-supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM25183 and LM25184 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

PCB レイアウト

LM25184EVM-S12 PCB Layout Files

SNVR476.ZIP (1452 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ