LM34936EVM
LM34936 評価基板
LM34936EVM
概要
LM34936EVM は、TI の LM34936 ワイド VIN 対応昇降圧コントローラをベースとした、4 スイッチ構成の昇降圧コンバータを搭載しています。このコンバータは 6V ~ 30V の入力電圧で動作するように設計されており、最大 6A の負荷電流で 12V の安定化出力を供給します。
特長
- 98% 以上のピーク電力変換効率という超高効率を実現
- スムーズな昇降圧動作
- 選択可能なヒカップ モード過負荷保護
- EMI 低減のための周波数ディザリング機能をオプションで搭載
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM34936EVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)昇降圧の EVM
LM34936EVM — ワイド入力電圧範囲(VIN)昇降圧の EVM
計算ツール
LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL — LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool
製品
DC/DC controllers
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool supports to configure the power stage and the external components for the LM34936.
最新情報
- Fixed calculation of Peak Inductor Current, ILPK
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM34936EVM User Guide | 2018/08/22 | |||
| 証明書 | LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/14 |