ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM34936

アクティブ

30V 広い入力電圧範囲(VIN)、4 スイッチ同期整流昇降圧コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 30 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable EMI features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.002 Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~30V (最大 42V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~30V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • 入力 UVLO とソフト・スタートをプログラム可能
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • QFN-28 パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、LM34936 を使用するカスタム設計を作成
  • 昇降圧 DC/DC 変換用のシングル・インダクタ昇降圧コントローラ
  • 広い VIN:4.2V (バイアス付きで 2.5V)~30V (最大 42V)
  • 柔軟な VOUT:0.8V~30V
  • VOUT 短絡保護
  • 高効率の昇降圧遷移
  • 可変スイッチング周波数
  • オプションの周波数同期とディザリング
  • 2A の MOSFET ゲート・ドライバを内蔵
  • サイクルごとの電流制限とオプションのヒカップ機能
  • オプションの入力または出力の平均電流制限
  • 入力 UVLO とソフト・スタートをプログラム可能
  • パワー・グッドおよび出力過電圧保護
  • QFN-28 パッケージで供給
  • WEBENCH Power Designer により、LM34936 を使用するカスタム設計を作成

LM34936 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラで、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにもレギュレートできます。LM34936 は 4.2V~30V (絶対最大定格 42V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。

LM34936 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護 (OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM34936 にはオプションとして入力または出力平均電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状態におけるヒカップ・モード保護機能があります。

LM34936 は同期整流 4 スイッチ昇降圧 DC/DC コントローラで、出力電圧を入力電圧と同じ値、より高い値、より低い値のいずれにもレギュレートできます。LM34936 は 4.2V~30V (絶対最大定格 42V) の広い入力電圧範囲で動作し、広範なアプリケーションに対応できます。

LM34936 は、降圧モードと昇圧モードの両方で電流モード制御を採用し、優れた負荷レギュレーションとライン・レギュレーションを実現します。スイッチング周波数は、外付け抵抗を使ってプログラミングするか、または外部クロック信号に同期させることができます。

また、プログラマブル・ソフト・スタート機能を備えるほか、サイクルごとの電流制限、入力低電圧誤動作防止 (UVLO)、出力過電圧保護 (OVP)、過熱シャットダウンなどの保護機能も搭載しています。さらに、LM34936 にはオプションとして入力または出力平均電流の制限、拡散スペクトラムによるピークEMIの低減、持続的な過負荷状態におけるヒカップ・モード保護機能があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5176 アクティブ 55V ワイド VIN 同期式 4スイッチ昇降圧コントローラ Pin-to-pin replacement with higher Vin range

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM34936 30V、広い VIN、同期整流 4 スイッチ昇降圧コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 14日
証明書 LM34936EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 14日
技術記事 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 2 PDF | HTML 2020年 2月 18日
技術記事 Adjusting VOUT in USB Type-C™ and wireless charging applications, part 1 PDF | HTML 2020年 2月 10日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 4: routing gate-drive and return paths PDF | HTML 2019年 2月 20日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 3: separating differential sense lines from PDF | HTML 2017年 3月 2日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 2: optimizing hot loops in the power stage PDF | HTML 2017年 2月 23日
技術記事 Four-switch buck-boost layout tip No. 1: identifying the critical parts for layout PDF | HTML 2017年 2月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM34936EVM — LM34936 評価基板

LM34936EVM は、TI の LM34936 ワイド VIN 対応昇降圧コントローラをベースとした、4 スイッチ構成の昇降圧コンバータを搭載しています。このコンバータは 6V ~ 30V の入力電圧で動作するように設計されており、最大 6A の負荷電流で 12V の安定化出力を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM34936 PSpice Transient Model

SNVMBL5.ZIP (130 KB) - PSpice Model
CAD/CAE シンボル

LM34936EVM Altium CAD Files

SNVR492.ZIP (752 KB)
計算ツール

LM34936-BUCK-BOOST-QUICKSTART-TOOL LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool

The LM34936 Buck-Boost Quickstart Tool support to configure the power stage and the external components for the LM34936.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHF) 28 Ultra Librarian